Решения для защиты сети и установки

Обзор

Трансформаторная будка у основания ветросиловой установки  

Высокая стабильность сети благодаря требованиям к запитыванию в сеть

  • Запитывание произведенной энергии в сеть питания в настоящие дни должно соответствовать существенно более высоким требованиям, чем пару лет назад.
  • Каждой ветросиловой установке необходима собственная система управления запитыванием.
  • Phoenix Contact предлагает комплексные решения для управления запитыванием и мониторинга сети, так что ваша соответствующая стандарту установка выполнит данные требования.

Применение

Электростанция  

Директива по низкому напряжению обеспечивает стабильность сети

Такие проекты как Закон по возобновляемым источникам энергии (EEG) преследуют цель постепенной замены традиционных способов получения энергии на возобновляемые источники энергии.

Это ведет за собой повышенные затраты на обеспечение стабильной эксплуатации сети для надежной транспортировки полученной энергии высокого качества потребителям.

Поэтому в настоящие дни задачей ветросиловой установки (ВСУ) является противодействие колебаниям в сети и увеличение ее стабильности.

Для этого она должна соответствовать условиям подключения к сети соответствующей страны, в Германии они описаны в Директиве по низкому напряжению VDE-AR-N 4105. Дополнительно пользователи должны интегрировать в нее защита сети и установки, регистрирующую состояние сети и при необходимости проводящая аварийное отключение. Решения для управления запитыванием от Phoenix Contact позволяют постоянно контролировать сеть питания, так что устройство управления установкой может реагировать на события в сети.

Поэтому в настоящие дни задачей ветросиловой установки (ВСУ) является противодействие колебаниям в сети и увеличение ее стабильности.

Для этого она должна соответствовать условиям подключения к сети соответствующей страны, в Германии они описаны в Директиве по низкому напряжению VDE-AR-N 4105. Дополнительно пользователи должны интегрировать в нее защита сети и установки, регистрирующую состояние сети и при необходимости проводящая аварийное отключение. Решения для управления запитыванием от Phoenix Contact позволяют постоянно контролировать сеть питания, так что устройство управления установкой может реагировать на события в сети.

Топология менеджмента электропитания

Постоянное стандартизированное запитывание энергии

Решение

Миниконтроллер ILC 191 ETH 2TX  

Основной частью решения является миниконтроллер ILC 191 ETH

Grid Monitoring and Protection Controller (GMPC) от Phoenix Contact - это новое модульное решение, отвечающее требованиям директивы VDE-AR-N 4105. В решение входят: одна карта памяти SD со специальным ПО и миниконтроллер ILC 191 ETH 2TX для соответствующей VDE-AR-N-4105 оценки измеренных параметров сети, которые регистрируются функциональным модулем IB IL PM 3P/N/EF-PAC из комплекта устройств ввода-вывода Inline. Данное решение дополняется цифровой клеммой вывода Inline IB IL 24 DO8/HD-PAC для управления секционным выключателем, а также при необходимости вторым функциональным модулем для измерения сети, если необходима функция синхронизации с сетью синхронных генераторов. После того как компоненты соединяются по принципу Plug&Play, для ввода в эксплуатацию защиты NA необходимо только наличие стандартного компьютера с интерфейсом Ethernet и браузером Firefox версии 24.00 и выше.

Контроллер Grid Monitoring and Protection Controller также дает возможность измерения токов до пяти ампер или подсоединения преобразователей тока для получения энергии. Данные могут отсылаться устройству управления установкой через PROFINET или Modbus/TCP и далее обрабатываться.

Наряду с функциями контроля сети и синхронизации GMPC служит также в качестве хранителя исторических данных. Оно циклически сохраняет параметры сети, энергетические данные, события в сети в соответствии с VDE-AR-N-4105 и диагностическую информацию. При возникновении критического состояния сети сетевые характеристики сохраняются в течение 5 секунд до и после события с указанием времени в миллисекундах в формате CSV. Данная информация может использоваться для анализа.

Преимущества для вас

  • Постоянный обзор энергетических данных благодаря интеллектуальному решению для энергоизмерения
  • Запитывание в соответствии с директивами VDE-AR-N-4105 и DIN VDE 0126-1-1
  • Знания программирования не требуются благодаря вводу в эксплуатацию при помощи веб-визуализации
  • Удобная для обслуживания защита установки благодаря функции удаленного опроса

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Клемма InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Силовая измерительная клемма InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Контроллер InlineILC 191 ETH 2TX2700976
Лицензия на ПОGMPC 
ОписаниеТипАрт. №
Клемма InlineIB IL 24 DO8/HD-PAC
Силовая измерительная клемма InlineIB IL PM 3P/NEF/-PAC
Контроллер InlineILC 191 ETH 2TX
Лицензия на ПОGMPC 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: