Трансмиссия

Трансмиссия

Сердце вашей установки

Контролируйте и управляйте трансмиссией для максимальной готовности и минимального износа.

Трансмиссия в приводных установках является сердцем ВСУ. Постоянный контроль и оптимизированное управление могут не только улучшить степень готовности оборудования, но и уменьшить износ конструктивных элементов.

Наряду с классическим мониторингом состояния для контроля колебаний необходимо надежно контролировать ряд других параметров. В дополнение к решениям для контроля состояния Phoenix Contact поставляет большой ассортимент изделий для подключения и контроля токов на генераторе.

Преимущества для вас

  • Надежный контроль состояния с измерениями с ЭМС для всех важных параметров
  • Надежные технологии соединения в прочном исполнении из металла или пластмассы
  • Меньше обслуживания благодаря контролю состояния компонентов

Мониторинг

Решение для мониторинга на трансмиссии  

Соединительные системы для надежной передачи данных

Мониторинг на трансмиссии в наши дни означает больше, чем просто контроль колебаний: температуры и скорости вращения на разных участках также важны.

Особенно на генераторе сбор данных усложняется из-за ЭМВ. Кроме того, на многих участках он должен производиться с учетом функциональной безопасности.

Специальные соединительные системы от Phoenix Contact обеспечивают здесь надежную передачу данных.

Распределение многоамперного тока

Решение для распределения тока  

Промышленные штекерные соединители для использования в сложных условиях

Передача мощности от генератора к преобразователю предъявляет высокие требования к используемым компонентам.

Кабельная разводка HEAVYCON EVO может применяться при сильных вибрациях и перепадах температуры и идеально подходит для передачи питания, данных и сигналов в ВСУ.

Модульная конструкция позволяет создавать индивидуальные решения, которые существенно экономят время и затраты при возведении установки.

Тормозная система

Решение для подсоединения тормозных систем  

Прочная кабельная разводка для подсоединения тормозных систем

Для интеллектуального управления тормозом необходимо контролировать актуальные состояния. Поэтому управление и анализ должны производиться устройством управления установкой.

Интеллектуальное торможение позволяет не только увеличить срок службы изнашивающихся деталей, но и улучшить планирование обслуживания.

Прочные компоненты для полевой кабельной разводки от Phoenix Contact являются идеальным решением для подсоединения тормозных систем.

Эффективный контроль состояния для более долгого срока службы

Трансмиссия с подсоединенным генератором требует наличия обширной системы мониторинга состояния для предотвращения дорогостоящих отказов. Одновременно их собственная механика и условия электромагнитной совместимости создают окружение, которому должны соответствовать используемые компоненты. Для этого подходят прочные системы контроля производства Phoenix Contact.

Контроль состояния для трансмиссии

Решения контроля от Phoenix Contact могут использоваться даже в неблагоприятных окружающих условиях в трансмиссии

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48