Электрическое оборудование

Электрическое оборудование

Эффективная автоматизация

Подобранные компоненты обеспечивают полную автоматизацию - от датчика до диспетчерской.

Для полной автоматизации ВСУ от датчиков до диспетчерской необходимо применять особо прочные и производительные технологии. Phoenix Contact предлагает интеллектуальные решения, при помощи которых вы можете надежно и эффективно автоматизировать как части приложений, так и всю ВСУ и даже ветропарк.

Основой отраслевых решений являются превосходно подходящие друг к другу изделия для эксплуатации в неблагоприятных условиях, такие как защита от перенапряжений, технологии соединения, контроллеры, системы ввода-вывода, ПО или сетевые технологии.

Преимущества для вас

  • Один партнер для всех случаев благодаря широкому ассортименту
  • Полная автоматизация с идеально согласованными между собой компонентами
  • Экономия ресурсов благодаря профессиональной поддержке при конструировании

Проектирование

Сотрудники при разработке ветроэнергетического приложения  

Мы поддержим вас при разработке ветросиловой установки

С нашими знаниями и многолетним опытом мы охотно возьмем на себя разработку вашего приложения в ветроэнергетике: от программирования вашей НВСУ и быстрого создания прототипа до визуализации целого ветропарка.

Кроме того, мы предлагаем полную концепцию защиты вашей установки от повреждений вследствие перенапряжения.

Hardware (аппаратное обеспечение)

Компоненты для автоматизации ветросиловой установки  

Производительные и надежные аппаратные компоненты

Высокая производительность и надежность отличают наши компоненты для отрасли ветроэнергетики.

Контроллеры AXIOCONTROL и системы ввода-вывода AXIOLINE особо стойки к вибрациям и идеально подходят для эксплуатации даже в ступице.

Phoenix Contact предлагает подходящее аппаратное обеспечение для любой области автоматизации вашей ВСУ: сетевые технологии, безопасные контроллеры, защита от перенапряжений, технологии соединения и многое другое.

Программное обеспечение

Библиотеки функциональных блоков для ветроэнергетики  

Простое проектирование с предварительно запрограммированными функциональными блоками

Экономьте время на разработку, обновления и адаптацию в программировании во время эксплуатации ВСУ.

Такие библиотеки функциональных блоков, как Wind Power Control Library (WPCL), существенно облегчают интеграцию специфических для ВСУ функций, а также доступ к установке через веб.

Вдохновляющие технологии для ветроэнергетической отрасли

От втулки и контактного кольца до гондолы и управления ветропарком: для любого места применения вы найдете подходящее решение, соответствующее предъявляемым требованиям.

При этом все компоненты превосходно подходят друг к другу и образуют полную систему автоматизации ветроэнергетического проекта. Ваше преимущество: опытный партнер во всех вопросах, касающихся электрического оборудования.

Электрическое оборудование для ветроэлектростанций

Электрическое оборудование для автоматизации вашей ветросиловой установки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48