Модернизация защиты от наводнения: повышение степени готовности при снижении издержек

Обзор

Откачка воды в расположенный выше гидроканал  

Водяные насосы в водоотливной установке в Нимвегене

  • Прогрессирующая урбанизация и локальные метеорологические события постоянно предъявляют все новые требования к международному регулированию уровня воды для предотвращения наводнений в городах и общинах.
  • Phoenix Contact предлагает комплексные решения автоматизации, вносящие свой вклад в защиту от наводнений, сокращающие затраты на проектирование и одновременно увеличивающие степень готовности установок.
  • Решение для автоматизации дает возможность эффективного обзора отдельных параметров процесса, а также быстрой и надежной обработки сигналов.

Профиль клиента

Водоотливная установка в Нимвегене  

Водоотливная установка в Нимвегене

Голландское водное ведомство в Ривиренланде отвечает за водное хозяйство в 38 коммунах, включающих около 950 000 жителей.

Водоотливная установка в Нимвегене обеспечивает регулирование уровня воды в реках, так что жители в Оойполдер и Дюффельт, а также польдеров нижнего Рейна постоянно находятся под защитой от наводнения.

Применение

Высокопроизводительный контроллер RFC 470 PN 3TX  

Высокопроизводительный контроллер RFC 470 PN 3TX

Рост численности населения и вытекающая из него прогрессирующая урбанизация приводят к постоянному росту городской инфраструктуры. В обращении с такими природными ресурсами, как вода, теперь недостаточно просто учитывать местные требования и события. Так, например, для защиты городов и общин от наводнений становится необходимым международное регулирование уровня воды.

В рамках проекта Международной водной ассоциации современными технологиями оснащаются в общей сложности 165 плотин и 135 канальных водокачек. Это относится и к находящейся под защитой памятников водоотливной установке в Нимвегене, за которую отвечает расположенное в Тиле водное ведомство Rivierenland. В совместном проекте Голландии и Германии используемые ранее релейные технологии были заменены на современное автоматизированное решение от Phoenix Contact.

Решение

Сенсорная панель в электрошкафу  

Сенсорные панельные ПК

Установленный централизованно контроллер RFC 470 PN 3TX регулирует работу до трех больших насосов. Он считывает данные с частотных преобразователей через Profinet, так что состояние агрегатов постоянно контролируется. Распределенные в установке шинные соединители Profinet IL PN BK DI8 DO4 2TX дают возможность подсоединять различные датчики и исполнительные элементы с цифровыми и аналоговыми сигналами. Простота диагностики помогает работникам при поиске ошибок в случае неисправности, что повышает степень готовности водоотливной установки.

Кроме того, сотрудникам необходима возможность вносить изменения в процесс во время эксплуатации. Для этого в стенку электрошкафа была встроена сенсорная панель. На ней отображаются все измеренные значения и эксплуатационные параметры, которые при необходимости могут быть изменены вручную. Из-за высокой стоимости системы SCADA ответственные лица приняли решение в пользу ПО для визуализации на базе веб WebVisit. Оно связывается с контроллером через Ethernet и отображает актуальную информацию при помощи веб-сайта на панели. Так сотрудники, используя защищенный VPN-туннель, могут просмотреть актуальные значения водоотливных установок и плотин, чтобы быстро реагировать в случае появления неисправности. Для дизайна веб-сайтов, программирования контроллеров и документирования был разработан общий стандарт. Благодаря унификации сократились расходы на разработку.

Для постоянного контроля внешних установок на центральный пульт управления надежно и безотказно передаются важные измеренные значения и эксплуатационные параметры при помощи протокола удаленного управления МЭК 60870-5-104. Установленный в водоотливной установке центральный контроллер обрабатывает поступающие из пульта управления команды и отсылает актуальные эксплуатационные параметры через VPN-соединение. При прерывании передачи данных вся информация снабжается штемпелем времени и сохраняется в памяти RFC 470 PN 3TX. Как только связь восстанавливается, контроллер начинает передавать данные на пульт управления в правильном порядке.

Заключение

Наряду с модернизацией используемых ранее релейных технологий водное ведомство стремится к 2030 году достичь нейтрального энергобаланса. Для достижения данной цели используются солнечные панели и небольшие ветрогенераторы, которые локально обеспечивают плотины необходимой энергией. Чтобы этой энергии хватало для эксплуатации всей установки, обязательно необходимо применять электрические компоненты с низким потреблением тока.

Поэтому существующие неэффективные устройства заменяются на экономичные изделия для автоматизации от Phoenix Contact. Данная замена обеспечивает сберегающую ресурсы эксплуатацию всех плотин, а также вносит свой вклад в защиту окружающей среды.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: