Прогнозное техническое обслуживание: комплексные решения для контроля насосов и электродвигателей

Обзор

Насосы и электродвигатели  

Комплексный контроль насосов и электродвигателей

  • Цифровизация дает возможность создания новых концепций для оптимизации процессов технического обслуживания и энергоменеджмента
  • Phoenix Contact предлагает PumpMonitor — решение для прогнозного обслуживания насосов и установок
  • PumpMonitor позволяет увеличить срок эксплуатации и сократить затраты на энергию вашей установки

Применение

Водяной насос  

Прогнозное техническое обслуживание обеспечивает эффективную работу установки

Существуют различные причины для адаптации технического обслуживания, как в промышленности, так и в коммунальном водном хозяйстве.

Расположенные децентрализованно части установки, например, насосы и электродвигатели, при техобслуживании являются причиной высоких экономических и временных затрат. Считанные спорадически значения не дают полной картины актуального состояния установки. Неправильная настройка насосов и электродвигателей часто распознается не сразу после ее возникновения. Как следствие: часто повышенные энергозатраты и ранний износ установки.

Цифровизация в водном и канализационном хозяйстве открывает новые возможности для рассмотрения и оптимизации технического обслуживания и энергоменеджмента. В последние годы укрепилась концепция прогнозного технического обслуживания.

Прогнозное техническое обслуживание описывает постоянный контроль за установками и агрегатами при помощи современных датчиков. Признаки износа распознаются заблаговременно, отказов и повреждений можно избежать. Эксплуатирующие установки компании пользуются повышенной степенью готовности установок и сокращением затрат на ремонт.

Решение

Веб-визуализация  

Веб-визуализация актуального состояния установки

Phoenix Contact предлагает готовое к подключению решение для простой реализации прогнозного технического обслуживания вашей установки.

Актуальная потребность в техобслуживании ваших насосов и электродвигателей определяется путем постоянного наблюдения за релевантными значениями. Наряду с механическими и электрическими измеренными значениями при помощи встроенного модуля датчика контролируются также гидродинамические значения, как то колебания подшипников и машин. Так можно составить полную картину о состоянии частей установки. Грозящие турбулентность и кавитация распознаются и избегаются заранее путем оптимальной нагрузки насосов и электродвигателей. Энергоэффективная эксплуатация насосов и электродвигателей также сокращает расход энергии и затраты на нее.

Благодаря присоединению к вышестоящей системе управления и встроенной веб-визуализации можно контролировать состояние насосов и электродвигателей онлайн в любое время и в любом месте. Отпадают высокие издержки на персонал и затраты времени. При помощи PumpMonitor в случае неисправности можно реагировать мгновенно и предотвратить тем самым возможный износ и отказ установки.

Шкаф управления PumpMonitor  

Простая реализация прогнозного технического обслуживания для вашей установки

Преимущества для вас

  • Сокращение необходимости техобслуживания за счет прогнозного технического обслуживания с учетом механических, электрических и гидродинамических измеряемых величин
  • Сокращение энергопотребления за счет регистрации КПД установки и анализа «точки максимального соответствия» (Best Fit Point)
  • Увеличение эксплуатационной готовности установки благодаря анализу вибраций и вида подшипников

Технические характеристики

Подробнее о нашем решении для прогнозного технического обслуживания см. в онлайн-магазине.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548