Решения для подачи питьевой воды

Подача питьевой воды

Комплексная автоматизация

Откройте для себя великолепные решения, начиная со сбора неочищенной воды и заканчивая распределением воды в местных сетях.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Сбор воды
    Сбор воды

    Контролируйте и регулируйте подготовку питьевой воды – при помощи решений Phoenix Contact.

  • Удаление взвешенных веществ
    Удаление взвешенных веществ

    Решения Phoenix Contact позволяют регулировать дозатор в зависимости от расхода воды и регистрировать все необходимые результаты измерений.

  • Водоподготовка
    Окисление

    Phoenix Contact предлагает системы с резервированием от полевого уровня до уровня управления для надежного управления и контроля за процессом окисления.

Условия глобальной подачи питьевой воды различны. Во времена изменения климата ухудшение погодных условий и засуха поражают многие регионы мира более сильно, чем это было в прошлом. Качество воды, которое соответствовало бы законодательным требованиям, и доступ с чистой воде не являются само собой разумеющимся фактором.
Phoenix Contact занимается реализацией проектов подачи питьевой воды и модернизацией существующего оборудования на базе комплексных систем автоматизации. От подготовки и распределения воды до оптимизации процессов на основе облачных технологий: мы гарантируем безопасность водоснабжения.

Подача питьевой воды

 
Подача питьевой воды
Сбор воды
Транспортировка и распределение воды
Водоподготовка
Удаление взвешенных веществ

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48