Модернизация как основа экономичного управления очистными установками

Обзор

Шнеки в подающих насосных станциях  

Шнеки поставляют в очистную установку до 846 м3 сточных вод в час

  • Полная модернизация очистной установки Монсхайм должна проводиться при работающем оборудовании.
  • Новые концепции должны оптимально использовать имеющиеся ресурсы и поддерживать идею сокращения энергопотребления.
  • При помощи модульных производительных технологий управления можно просто подсоединять полевые устройства к системе управления. Дополнительные компоненты для автоматизации завершают целостность концепции установки и системы управления.
  • Общая концепция создает основу для экономичной эксплуатации очистной установки.

Профиль клиента

Обзор очистной установки Монсхайм  

Три общины из Рейнланд-Пфальц поставляют свои сточные воды в эту очистную установку

Очистная установка Монсхайм обладает обрабатывающей мощностью для 46 500 жителей, их количество возрастает до 120 000 во время сбора винограда. По всей области сообщества проложены километры канализационных труб, построено более десяти камер ливнеспуска и сборных каналов, а также три насосные станции.

Применение

Директор предприятия Ральф Шмидт  

Директор предприятия Ральф Шмидт (Ralf Schmidt) искал комплексное решение.

Во время создания очистной установки Монсхайм в 1970-е и 1980-е годы ракурс лежал на охране водоемов. Объединение целевого назначения средней долины реки Пфримм, являясь управляющим установки, в 2014 году решило провести обширную модернизацию в частности в следствие постоянно растущего энергопотребления. Она должна была проводиться при работающем оборудовании и завершиться в 2017 году. В общей сложности было вложено около 6,3 миллионов евро с целью осуществления работ с большей ориентацией на процесс, а также постоянной экономии ресурсов. Новые концепции должны прежде всего сократить энергопотребление. Кроме того идеей было в будущем самим полностью создавать 100 % потребляемой энергии. Для реализации данных требований наряду с оптимизацией отдельных этапов процесса необходимо было обновить все используемые в очистной установке технологии автоматизации.

Решение

Контроллер Axioline AXC 3050  

Контроллер Axioline AXC 3050 с присоединенными в ряд цифровыми и аналоговыми блоками

При модернизации ответственные лица обратили внимание на модульные эффективные технологии управления, которые обеспечивают простое подсоединение полевых устройств к системе управления. Десять ПЛК, расположенных по всей установке, после модернизации управляют всеми протекающими в очистной установке процессами. Кроме контроллеров вся электропроводка разместилась в новых электрошкафах. Начиная с приемного канала и заканчивая компрессором и ТЭЦ, все измеренные значения регистрируются при помощи аналоговых и цифровых интерфейсов и обрабатываются в децентрализованно расположенных ПЛК. Они управляют процессом очистки на основании собранных или имеющихся измеренных значений.

Для достижения поставленной цели максимальной эффективности дополнительные компоненты для автоматизации завершают целостность концепции установки и системы управления. Так, например, при помощи интеллектуальных коммутаторов во всей установке была реализована кольцевая сеть с резервированием на базе оптоволокна. Таким образом обеспечивается высокая степень готовности оборудования. Сотрудники могут получать информацию об актуальном статусе отдельных процессов и компонентов от распределенных в установке панелей обслуживания и при необходимости повлиять на протекание соответствующего процесса.

Дополнительной целью являлась экономия средств на этапе проектирования. Возможность улучшения процессов состоит в эффективном соединении уровня автоматизации и визуализации. Поэтому сотрудники очистной установки использовали для программирования и создания приложений библиотеку Waterworx. При помощи различных содержащихся в библиотеке функциональных блоков можно просто добавлять в приложение различные полевые устройства. Встроенный интерфейс визуализации Warterworx дает возможность простой интеграции параметров процесса в систему управления. Дополнительно программисты и пользователи получают поддержку при реализации приложения благодаря другим отраслевым функциям. Благодаря данной концепции при помощи готовых функциональных блоков и объектов можно подсоединять к решению автоматизации большое количество полевых устройств.

Заключение

«С модернизацией отдельных этапов обработки и новыми технологиями автоматизации, а также с интеллектуальными полевыми устройствами мы теперь обладаем целостной концепцией, создающей основу экономичной эксплуатации нашей очистной установки», — рассказывает директор предприятия Ральф Шмидт. Для достижения наивысшего возможного уровня эффективности после реконструкции необходимо не только использовать современные системы управления и надежные компоненты. Более важно поставить цель создать комплексное решение. Если пользователь применяет готовые блоки для подсоединения комплексных полевых устройств к системе управления, то компоненты можно интегрировать проще и тем самым повысить степень готовности всего приложения на всем протяжении эксплуатации.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: