Обслуживание и поддержка для водоснабжения и канализации

Обслуживание и поддержка

Объем предлагаемых услуг

Профессиональное обслуживание и поддержка на любой фазе проекта

Phoenix Contact предоставляет продукты, услуги, решения и поддержку на профессиональном уровне в любой части мира.
С учетом требований мы организуем быструю поставку запасных деталей, а также можем подключаться к вашей установке для решения возникших проблем. Наши эксперты знают региональные особенности и специфические требования вашей отрасли. Мы охотно окажем поддержку в любой части мира, так как у нас есть разветвленная сеть специалистов в области автоматизации. Обращайтесь к нам.

Преимущества для вас

  • Квалифицированные консультации от профессионалов
  • Полная поддержка и предложения на каждом этапе проекта
  • Создание ноу-хау и обучение собственных сотрудников

Независимые от используемого продукта услуги в области безопасности на промышленных объектах

Услуги и консультации в области безопасности  

Наши компетенции в области безопасности

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент услуг в области промышленной безопасности, маркировки CE для машин, электрической безопасности и промышленной технологии связи. Мы знаем и понимаем требования в части автоматизации и сетевых технологий в критических инфраструктурах водоснабжения и канализации. При этом мы оказываем консультационные услуги, выполняем анализ и проектирование на основе поставленной задачи и занимаемся реализацией необходимых мер.

Решения под заказ

Обсуждение в рамках обслуживания и поддержки  

Мы сопровождаем вас на решающих стадиях проекта

Сервисная команда Phoenix Contact ориентируется на ваши требования: от незначительной адаптации до разработки нового продукта. Мы оказываем поддержку и шаг за шагом реализуем индивидуальное решение, опираясь на многолетний опыт в области водоснабжения и канализации.

Знания и информация

Международные тренинги  

Передача профессиональных знаний с учетом вашей подготовки

Компания Phoenix Contact предлагает обучение, которое вам нужно: краткие вечерние семинары, многодневные семинары для специалистов, вебинары и электронные учебные курсы. Разделение на уровни Basic (Базовый), Advanced (Продвинутый) и Individual (Индивидуальный) упрощает процесс выбора.

Послепродажное обслуживание

Обслуживание на месте и горячая линия  

Даже после покупки вы можете воспользоваться услугами нашей сервисной сети

Наша сервисная сеть всегда к вашим услугам, если вам требуется помощь в части установки, ввода в эксплуатацию и использования оборудования. Обращайтесь на нашу бесплатную горячую линию. В случае необходимости мы поставляем запасные части в нерабочее время.

Телефон горячей линии: +49 5281 946-2888

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48