Обеззараживание, умягчение, подготовка иловой воды

Обеззараживание, умягчение, подготовка иловой воды

Для высочайшего качества воды

С решениями от Phoenix Contact вы будете отвечать высоким требованиям к качеству воды.

Задачей обеззараживания питьевой воды является надежное устранение бактерий и вирусов. Хлорирование зарекомендовало себя в качестве метода обеззараживания при подготовке питьевой воды и предотвращает повторное инфицирование в трубопроводах.

Обеспечьте надежную и бесперебойную эксплуатацию вашей установки. Phoenix Contact предлагает для этого изделия и решения, соответствующие правомерным нормам и высоким требованиям к качеству воды.

Преимущества для вас

  • Постоянный обзор всей установки благодаря местной визуализации с интегрированной удаленной диагностикой
  • Надежная регистрация сигналов для декарбонизации благодаря бесперебойной эксплуатации даже при отказе напряжения
  • Модульные решения управления для надежной эксплуатации водоочистительной установки с диоксидом хлора

Встроенная удаленная диагностика в системе обеззараживания

Компоненты для управления водоочистительной установкой  

Управление и визуализация установки хлорирования

Правовые нормы требуют обеззараживания питьевой воды, например, путем применения диоксида хлора. Такие измеренные значения, как проток и остаточный хлор, служат для точного управления водоочистительной установкой с диоксидом хлора.

Комбинация модульных технологий управления с интегрированной веб-визуализацией дает возможность точного управления с обслуживанием на месте.

Простая гальваническая развязка

Компоненты для измерения сигналов тока в рабочем режиме  

Измерение сигналов тока в рабочем режиме

При декарбонизации во избежание жесткости воды применяются самые различные методы. Все используемые коммутационные установки для контрольно-измерительных и регулирующих устройств должны быть гальванически развязаны.

Решения от Phoenix Contact обеспечивают бесперебойную эксплуатацию благодаря измерению сигналов тока в режиме работы без прерывания токовой петли.

Визуализация на базе веб-технологий непосредственно на месте

Скриншот ПО для визуализации atvise®  

Визуализация непосредственно на месте с atvise®

При подготовке иловой воды отстаивается вода обратной промывки ступеней фильтра.

Панельные ПК с ПО для визуализации atvise® берут на себя местную визуализацию и помогают техническому персоналу при ежедневном обслуживании.

Решения для водоочистительных установок с диоксидом хлора

Для правильной дозировки диоксида хлора водоочистительной установке требуется точный контроль и регулирование количества снабжения циркуляционной водой на инжекторе.

Модульные технологии управления от Phoenix Contact отвечают данным требованиям благодаря интеллектуальному присоединению PROFINET или PROFIBUS водоочистительной установки. Вы имеете постоянный обзор вашей установки хлорирования благодаря визуализации на месте.

Топология: решения для водоочистительных установок с диоксидом хлора

Регулирование и контроль установки хлорирования при помощи технологий управления и визуализации от Phoenix Contact

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548