Биологическая очистка

Биологическая очистка

Сердце очистной установки

Решения Phoenix Contact обеспечивают оптимальный процесс очистки сточных вод.

Биологическая очистка является, с одной стороны, центральным звеном, а с другой стороны, самым крупным потребителем энергии в процессе работы очистной установки. Чтобы добиться оптимальной производительности, требуется гибкое и точное регулирование важных параметров процесса очистки.

Phoenix Contact разрабатывает специальные библиотеки функциональных блоков для канализационных систем. Устройства подключаются за короткое время и интегрируются в энергоэффективном режиме. Счётчики электроэнергии, безопасные сетевые компоненты, а также модульные и открытые системы управления гарантируют безопасный и эффективный режим эксплуатации оборудования.

Преимущества для вас

  • Надежная связь от точек замера до диспетчерской при помощи коммуникационной технологии
  • Высокий уровень ИТ безопасности при помощи коммуникации на основе сертификатов
  • Гибкие методы передачи данных для различных областей применения, например, решения на базе кабелей или GPRS, DSL, UMTS, LTE, Bluetooth и LoRaWAN

Простое подключение специализированного оборудования

Регистрация и передача данных процесса  

Простая визуализация рабочих параметров при помощи мобильных устройств

Запрограммированные функциональные блоки библиотеки Water Functions упрощают подключение устройств любых производителей, например, измерительных приборов или частотных преобразователей насосов и вентиляторов. Все важные данные процесса, например, частота вращения, потребление мощности и уровень, надежно регистрируются PLCnext Control и передаются в систему управления. Модульная конструкция позволяет расширять оборудование в любое время.

Передача данных процесса посредством радиосвязи

Шкаф управления с изделиями для беспроводной передачи данных  

Беспроводная связь посредством WLAN

Подключение к диспетчерской или доступ к различным частям установки сегодня реализуется разными способами при помощи современных технологий. Высокие затраты возникают часто в процессе модернизации при прокладывании дополнительных кабелей.
Беспроводные способы передачи данных являются гибкой и недорогой альтернативой для передачи данных процесса от полевых устройств в диспетчерскую.

Беспроводная передача данных от аэротанка в диспетчерскую

Современная беспроводная связь предлагает необходимую гибкость для любого приложения.
Обмен данными процесса через PROFINET по WLAN между отдельными станциями, например, станцией дозирования и аэротанком. Все необходимые параметры процесса надежно передаются в диспетчерскую.

Топология: беспроводная передача данных от аэротанка в диспетчерскую  

Беспроводная связь дает возможность передавать данные процесса без кабеля

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48