Технология промышленного Wireless Ethernet от Phoenix Contact обеспечивает надежную связь на «Лукас Ойл Стэдиум»

Выводы

Передвижная стена на «Лукас Ойл Стэдиум»  

Передвижная стена внутри стадиона в процессе строительства

  • Компании Uni-Systems, специализирующейся на подвижных архитектурных конструкциях, потребовалась четкая система связи между камерами и диспетчерским пунктом при наличии раздвижной крыши и передвижной стены-окна с шестью подвижными стеновыми элементами на «Лукас Ойл Стэдиум», домашнем стадионе «Индианаполис Колтс».
  • Чтобы добиться надежной и точной связи, в разных местах системы были установлены несколько модулей радиосвязи промышленной Wireless Ethernet от Phoenix Contact.

Профиль клиента

Более 40 лет назад компания Uni-Systems начала создавать подвижные архитектурные конструкции для авиационно-космической промышленности и вскоре расширила спектр своей специализации в спортивно-развлекательном секторе.

Компания поставила раздвижные крыши для нескольких стадионных проектов в Северной Америке. Опыт Uni-Systems был реализован в пяти крупных проектах в сфере строительства стадионов, среди которых «Юниверсити оф Финикс», «Минут-Мейд-парк», «Релайант-стэдиум», «Лукас Ойл Стэдиум» и новый стадион «Даллас Ковбойз».

Применение

Ненаправленная антенна  

Ненаправленная антенна

«Лукас Ойл Стэдиум» является домашней ареной для клуба Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс». Стадион оснащен раздвижной крышей современной конструкции и передвижной стеной-окном с шестью подвижными стеновыми элементами.

Были следующие сложности:

  • Два передвижных элемента крыши с соответственно четырьмя камерами, удаленными друг от друга более, чем на 180 метров.
  • Стена-окно с частотно-регулируемым приводом (VFD) и модулем ввода-вывода требовала быстрой и надежной системы связи с диспетчерским пунктом.
  • Стальная несущая конструкция стадиона и стена-окно блокировали видео-сигналы камер, передаваемые в диспетчерский пункт и между камерами.
  • Единственное место для установки стационарного модуля радиосвязи, обеспечивающего связь со всеми шестью стеновыми элементами, когда крыша и элементы находятся в движении, оказалось не возможным.

Решение

Вид снаружи подвижной стены на «Лукас Ойл Стэдиум»  

Вид снаружи подвижной стены на «Лукас Ойл Стэдиум»

Чтобы на элементе крыши создать четкую систему связи для камер, использован главный модуль радиосвязи, рассчитанный на наружное применение, в комплекте с ненаправленными антеннами 10 дБи, который был установлен на стационарной структуре между обоими раскрывающимися элементами крыши и непосредственно на одной линии с парой камер на каждом элементе крыши. Модули радиосвязи IP54 промышленного Wireless Ethernet были настроены на спектр радиочастоты 5 ГГц, так как на этой частоте возникает меньше помех.

Чтобы решить вопросы со стенными элементами, на каждом элементе были установлены модуль радиосвязи с креплением на монтажной рейке и отдельная ненаправленная антенна 10 дБи, что составило в итоге восемь модулей радиосвязи Industrial Ethernet, управляющие шестью стенными элементами. Два стационарных модуля радиосвязи коммуницируют с подвижными модулями радиосвязи, расположенными на отдельных элементах.

Заключение

Конструкция раздвижной крыши «Лукас Ойл Стэдиум»  

Конструкция раздвижной крыши с системой управления на базе модулей радиосвязи Ethernet от Phoenix Contact

Система радиосвязи Industrial Ethernet от Phoenix Contact позволила Uni-Systems добиться успеха на «Лукас Ойл Стэдиум». Подвижная стена передает данные простым, точным и надежным способом так, что при этом не происходит выход из зоны прямой видимости и не создаются сложности, которые бывают при кабельном соединении. Раздвижная крыша надежно контролируется в режиме прямой видеотрансляции так, что можно обнаружить и предотвратить возникновение проблемных ситуаций. Крупный план крыши можно показать в режиме прямой видеотрансляции, поэтому нет необходимости подвергать риску рабочего, чтобы провести ее инспекцию.

Технология Industrial Wireless Ethernet обладает дополнительным набором контрольных и управляющих функций, которые не могли бы быть реализованы на базе обычного кабельного соединения.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: