Эффективное управление уличным освещением за счет подключения к облачным системам

Обзор

Светодиодное уличное освещение  

Светодиодное освещение является современным стандартом, предлагающим множество дополнительных функций

  • Для организаций, которые осуществляют эксплуатацию систем уличного освещения, важно добиться их эффективного и энергосберегающего управления.
  • Phoenix Contact предлагает масштабируемые системы, от простых процессов коммутации до сложных алгоритмов освещения.
  • Уже сегодня Phoenix Contact предлагает такие технологии, которые рассчитаны на приложения будущего или учитывают изменение требований к общественным учреждениям (например, наличие видеонаблюдения).

Применение

Продукция для управления световыми точками  

Продукция для управления световыми точками

Сегодня для освещения улиц, публичных мест, подземных переходов и других подобных сооружений выбирают светодиодные технологии, которые постепенно вытесняют обычные системы освещения.

При этом, как правило, огромные возможности светодиодной технологии далеко не исчерпаны. Простая замена световых точек хотя и имеет смыл, но без дополнительных мер не эффективна. Только оптимизация управления источников света позволяет добиться энергосберегающей эксплуатации и колоссальной экономии. Современные установки для освещения улиц должны обладать расширенными возможностями применения, выходящими за рамки только функции освещения.

Решение

Светодиодный светильник  

Светодиодный светильник

Для уличного освещения Phoenix Contact предлагает продукты и системы, которые можно интегрировать в системы освещения промышленным способом или использовать в качестве дополнительных модулей.

В ассортимент входят различные изделия: от электромеханических устройств для многолетней эксплуатации до устройств подключения световых точек к облачным системам. Например, разработаны зарядные системы для электромобилей, которые устанавливаются непосредственно в мачту освещения. Производители светильников, например, получают стандартные интерфейсы для учета нагрузки сети на основе облачных технологий.

Корректировка приложения с учетом индивидуальных требований пользователя

Муниципальные образования или пользователи систем освещения принимают решение в части дополнительных характеристик устанавливаемого оборудования. При этом возможности не ограничиваются простыми коммутационными операциями по заданным параметрам, они обеспечивают интеграцию кадастровых характеристик и веб-приложений.

Уже сегодня Phoenix Contact развивается в направлении будущих тенденций развития современной городской инфраструктуры, которая требует еще большего слияния нескольких приложений в одной световой точке. Сегодня все чаще требуется не только объединение светильников в одну сеть, но и предоставление открытой WLAN-сети. Также значительно расширяются возможности видеонаблюдения и увеличивается количество автомобилей с электрическим приводом. Именно для решения этих задач Phoenix Contact разрабатывает продукты, которые можно комбинировать между собой при создании системы освещения и таким образом увеличивать функциональные возможности. Поэтому важную роль играют процессы обмена данными с различными облачными приложениями.

Кроме того, можно использовать также данные классических веб-приложений, чтобы обеспечить энергосберегающий режим работы. Сюда относятся, например, подробный прогноз погоды или новые параметры календаря событий муниципального образования, которые значительно влияют на управление системой освещения участка дороги.

Топология регулятора зарядки  

Регулятор зарядки для различных приложений

Преимущества для вас

  • Перспективные системы, предлагающие модульную конструкцию и облачные технологии
  • Масштабируемые системы освещения с учетом требований приложений за счет интеграции дополнительных функций
  • Многолетний опыт в области технологий и бесчисленное количество реализованных проектов

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Система оповещения GPRS для удаленного управления выходамиTC MOBILE I/O X3002903807
Контроллер зарядки переменного токаНапример: EM-CP-PP-ETH2902802
Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2Например: BLT-T2-1S-320-UT2906101
Модуль радиосвязи - Access-PointFL WLAN 51002700718
ОписаниеТипАрт. №
Система оповещения GPRS для удаленного управления выходамиTC MOBILE I/O X300
Контроллер зарядки переменного токаНапример: EM-CP-PP-ETH
Разрядник для защиты от перенапряжений, тип 2Например: BLT-T2-1S-320-UT
Модуль радиосвязи - Access-PointFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: