Оптимизированные процессы изготовления электрошкафов

Оптимизированные процессы изготовления электрошкафов

Эффективное изготовление электрошкафов

Организуйте максимально эффективное производство электрошкафов – от инжиниринга до изготовления.

На строительство шкафов управления приходится высокая доля производственных затрат. Поэтому снижение этих затрат является идеальным способом повышения экономичности производства машин и установок.

Наши эксперты разрабатывают концепцию при участии специалистов заказчика в соответствии с индивидуальными рамочными условиями. Воспользуйтесь нашим опытом в области машиностроения, чтобы создать индивидуальные и успешные решения.

Противоречие в производстве электрошкафов

Противоречия в производстве электрошкафов  

Противоречия в производстве электрошкафов

Изготовление электрошкафов является примером вызовов в промышленности стран с высоким уровнем оплаты труда: противоречие между растущими требованиями и условно используемыми способами их решения.

Постоянное снижение сроков поставки и повышение давления со стороны конкурентов обуславливают необходимость совершенных процессов производства. Однако традиционные методы и процессы не в состоянии преодолеть современные вызовы в области изготовления электрошкафов. Решение заключается в том, чтобы принять промышленные принципы производства.

Концепция ClipX

Концепция ClipX  

Концепция ClipX

В рамках концепции ClipX Phoenix Contact разрабатывает решения, которые учитывают и систематически анализируют все важные процессы компании для производства электрошкафов.

При этом в основе концепции ClipX лежат уже проверенные основные технологии, а также широкий спектр ноу-хау в области инжиниринга, ИТ-интеграции, производства и логистики.

Вы заинтересованы в нашем предложении и хотели бы получить более подробную информацию
относительно концепции ClipX? Тогда воспользуйтесь формой для связи в правой части страницы.

Производство клеммных колодок

Обслуживание клеммных коробок  

Обслуживание клеммных коробок

Требования в области изготовления электрошкафов и распредустройств учитывают, с одной стороны, интересы серийного производства, а с другой стороны, динамику индивидуальных потребностей. В обоих случаях необходимо гарантировать экономичность и точное соблюдение сроков производства.

Phoenix Contact является поставщиком в сфере изготовления электрошкафов, который предлагает не только самые лучшие изделия, но и оказывает поддержку и предоставляет комплексный сервис. В частности наше производство клеммных колодок позволяет гибко реагировать в период повышенного спроса и своевременно поставлять клеммные колодки на предприятия серийного производства. Полностью смонтированные, промаркированные и оснащенные принадлежностями клеммные колодки остается только установить на место и подключить.

Вы заинтересованы в получении нашего предложения и хотели бы получить более подробную информацию относительно наших клеммных колодок? Тогда воспользуйтесь формой для связи в правой части страницы.

Системы помощи рабочему

Рабочее место с системой отбора по световому сигналу  

Уникальное рабочее место с системой отбора по световому сигналу

Уже только сам переход с монтажа электрошкафа на месте, когда специалисты выполняют весь объем работ, на раздельный принцип комплектации на несущей рейке, может сэкономить затраты. Для комплектации на несущей рейке на предприятии заказчика, используя ручной рабочий труд, Phoenix Contact разрабатывает индивидуальные решения совместно с Рурским университетом в Бохуме.

В этом случае разрабатываются новые концепции подачи материала, коммуникации между рабочими местами, интеграции систем MES, проверки качества и регулирования загрузки при помощи буферных магазинов, эргономических параметров и многое другое. Рабочие места, оборудованные системами отбора по световому сигналу, обеспечивают безопасный и эффективный процесс монтажа. Особое внимание уделяется вопросам использования технологий виртуальной и дополненной реальности. В настоящее время проходят испытания с продуктом HoloLens компании Microsoft.

Вы заинтересованы в получении нашего предложения и хотели бы получить более подробную информацию относительно
наших клеммных колодок? Тогда воспользуйтесь формой для связи в правой части страницы.

Простой и быстрый способ формирования кабельной разводки электрошкафов

Кабельная разводка при помощи технологии push-in и Crimphandy  

Используйте технологию push-in и Crimphandy, чтобы ускорить и упростить процесс кабельной разводки

Технология push-in позволяет формировать кабельную разводку электрических установок на всем промежутке от полевых устройств до контроллера простым способом и без инструмента. Такой подход сохраняет возможность интеграции новых более совершенных машин и установок. Прямое подключение проводов без использования инструмента и оптимальное расположение фронтального разъема гарантируют технологии push-in ведущее место в автоматизированных процессах кабельной разводки.

Использование гибких проводов с кабельными гильзами позволяет экономить время на разводку благодаря переносным автоматическим устройствам для снятия изоляции и обжима. Так называемое устройство Crimphandy снимает с провода изоляцию и обжимает его гильзой всего за одну операцию. И все это происходит за три секунды.

Таким образом технология push-in значительно сокращает время, необходимое на выполнение одного подключения: в процессе обрезки, снятия изоляции, ручной установки и опрессовки гильз, а также присоединения провода к клемме push-in требуется примерно 17 секунд, такая же работа при помощи Crimphandy выполняется всего за 10 секунд.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48