Обслуживание и поддержка

Обслуживание и поддержка

Всегда рядом с вами

Профессиональная поддержка любым способом: на местах, по телефону или в интернете.

Вам нужна дополнительная информация о строительстве шкафов управления? Тогда посмотрите наши интересные и полезные видеорепортажи по теме COMPLETE line. Каждую неделю появляется новый увлекательный репортаж.

Видеоролики не могут заменить личный контакт, поэтому у нас имеется более 50 дочерних предприятий и более 30 представительств по всему миру. Таким образом у вас всегда есть возможность воспользоваться нашим полным пакетом согласованных между собой продуктов, услуг и индивидуального обслуживания.

Быстрое производство клеммных колодок

Индивидуальное производство клеммных колодок  

Обслуживание клеммных коробок

Наше производство клеммных колодок позволяет гибко реагировать в период повышенного спроса и своевременно поставлять клеммные колодки на предприятия серийного производства.

Полностью смонтированные, промаркированные и оснащенные принадлежностями клеммные колодки остается только установить на место и подключить.

Воспользуйтесь нашей формой для связи справа, чтобы связаться с нами по данному вопросу.

Индивидуальные наборы

Индивидуальные наборы материалов  

Укомплектованные наборы материалов

Для сокращения объема хранимых на складе компонентов вы можете заказывать уже укомплектованные наборы материалов по номеру артикула.

Воспользуйтесь нашей формой для связи справа, чтобы связаться с нами по данному вопросу.

Решения под заказ

Индивидуальная разработка изделий  

От идеи до подходящего решения

В нашем ассортименте нет ничего подходящего? Это не проблема: мы способны вносить небольшие изменения или создавать полностью новые изделия с учетом требований заказчиков.

Воспользуйтесь нашей формой для связи справа, чтобы связаться с нами по данному вопросу.

Допуски и сертификаты, действующие во всем мире

Допуски и сертификаты  

Многочисленные сертификаты подтверждают качество нашей продукции

Наши многочисленные сертификаты подтверждают, что на наша продукция отличается высоким качеством и ей можно полностью доверять.

Мы хотим полностью соответствовать данному заявлению. Поэтому наши системы, процессы и изделия подвергаются многократным проверкам и сертифицированию.

Разнообразные послепродажные сервисы

Послепродажное обслуживание  

Мы рядом и после совершения покупки

Мы оказываем поддержку не только перед совершением покупки, но и предлагаем широкий спектр послепродажных услуг. В том числе ремонтные работы, замена компонентов и поставка запчастей.

Разнообразные предложения по обучению

Обучение в Phoenix Contact  

Воспользуйтесь нашими знаниями

От базовых знаний до ноу-хау специалистов: мы проводим необходимое обучение в приемлемой для вас форме и объеме.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48