Реализованные проекты

Реализованные проекты в области электрошкафов

Компетентное контактное лицо

Ваш партнер в области электрошкафов.

Представленные здесь примеры реализованных проектов показывают большой спектр возможностей системы COMPLETE line, используемой известными компаниями. Phoenix Contact является компетентным партнером, предлагающим ноу-хау экспертного уровня в соответствии с любыми требованиями в области производства электрошкафов.

Изготовление электрошкафов для производства напитков: рентабельно даже для небольших партий

Производство электрошкафов на Krones AG

Krones оптимизирует производство электрошкафов благодаря концепции ClipX

Компания Krones AG, имеющая представительства по всему миру, является производителем разливочно-упаковочных машин, которая постоянно совершенствует свои решения, а также процессы производства.

Концепция Phoenix Contact предусматривает изготовление даже небольших партий электрошкафов быстрым, безошибочным и рентабельным способом и учитывает постоянный рост спроса на них.

W. Althaus AG автоматизирует процесс маркировки клеммных колодок: высокая эффективность и качество

Автоматическая маркировка на W. Althaus AG  

Лазерная кювета для автоматической маркировки клеммных блоков

W. Althaus AG является компанией, предлагающей полный спектр услуг, в том числе изготовление электрошкафов. С целю повышения производительности Athex использует собственные автоматы комплектации клеммных реек в комбинации с системой маркировки Phoenix Contact.

Система ClipX.TerminalMarking представляет собой первую попытку решения задачи повышения эффективности производства за счет автоматической маркировки. Для этой цели на выбранные клеммные блоки собственного ассортимента продукции наносится специальный маркировочный материал до начала монтажных работ. Компоненты можно маркировать непосредственно перед установкой на несущую рейку.

В качестве технологии используется лазерная маркировка. Маркировка, создаваемая в комбинации используемого материала и технологии, получается контрастной и точной. Учитывая различные области применения, такая маркировка является настолько же устойчивой, как и в других комбинациях материала и технологий. Таким способом можно реализовать полностью автоматический процесс производства.

Безопасность на железнодорожном транспорте: надежная передача данных требует использования безупречных контактов

Безопасность на железнодорожном транспорте  

Системы диагностики Voestalpine обеспечивают безопасность и бесперебойность работы железнодорожного транспорта

По сравнению в другими видами транспорта железная дорога обеспечивает максимальный уровень безопасности. Этому способствует также участие Voestalpine Signaling Siershahn GmbH – компании, специализирующейся на производственной безопасности и техническом обслуживании на железной дороге.

Чтобы быстро устанавливать системы безопасности на рельсовых путях и надежно передавать данные в системы обработки, компания использует технологию прямого подключения push-in Phoenix Contact.

Voestalpine последовательно использует подготовленные провода с кабельными гильзами во всех электрических устройствах, включая готовые к эксплуатации установки. Предварительно обработанные провода от номинального сечения до 0,34 мм² могут присоединятся к разъемам push-in Phoenix Contact простым способом и без использования инструмента благодаря низкому усилию вставления.

Клеммные блоки push-in экономят место и время при строительстве лифтов

Лифты на заказ  

Производитель Osma предлагает лифты на заказ

Дизайнерский объект, визитная карточка, зрительный фокус – современный лифт имеет намного больше задач, чем просто транспортировка людей и груза.

Кроме чисто эстетических имеются, не в последнюю очередь, также и технические функции. Для электротехнических устройств остается все меньше места, поэтому производитель лифтов OSMA выбирает компактные клеммные блоки push-in Phoenix Contact.

Использование системной разводки на одном из самых протяженных подвесных мостов мира

Мост Осман Гази в Стамбуле  

Мост Осман Гази, один из самых протяженных подвесных мостов мира

Примерно в 50 километрах на юго-восток от Стамбула построен один из самых протяженных в мире подвесных мостов Осман Гази через залив Измит.

Системная кабельная разводка и штекерные двухъярусные клеммы push-in Phoenix Contact обеспечивают точное и быстрое соединение многочисленных групп ввода-вывода контроллера и полевой кабельной разводки. Только за счет существенного сокращения времени на монтаж можно выполнить жесткий график работ.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48