Технологически ведущие продукты

Технологически ведущие продукты

Интуитивно понятное применение

Простой и быстрый способ производства шкафов управления.

Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line позволяет упростить и ускорить процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки. Таким образом можно сэкономить время на монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Все изделия COMPLETE line оснащены разъемом push-in и могут использоваться для быстрой разводки любых приложений без инструмента.

Преимущества для вас

  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна
  • Быстрая установка без инструментов при помощи технологии соединения push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Весь шкаф управления из одних рук на базе технологически ведущих продуктов COMPLETE line
Вернуться вверх

Любые функции — одна система

COMPLETE line предлагает инновационные продукты для любых функциональных областей шкафа управления. Цифровой шкаф управления предлагает наглядные средства сопровождения по всем системным решениям COMPLETE line в любом приложении.

 
Изделия для шкафов управления
Вернуться вверх

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48