Эффективные процессы планирования

Эффективные процессы планирования

Эффективное проектирование электрошкафов

Экономия времени в течение всего процесса разработки.

Экономьте время в течение всего процесса инжиниринга при помощи нашего программного обеспечения.  Воспользуйтесь преимуществами комплексного предложения от цифровых данных артикулов до профессиональных облачных решений. Интуитивно понятная программа для проектирования и маркировки PROJECT complete, а также различные конфигураторы также входят в объем предложения.

От проекта до готового электрошкафа

Эффективное планирование при помощи PROJECT complete  

Эффективное планирование при помощи PROJECT complete

Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных колодок и несложного создания соответствующей маркировки.

От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта – индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс

Полностью описанные артикулы в цифровом формате

Артикул с цифровым описанием  

Цифровое описание артикулов является основой для оптимизации процессов

Изделия, полностью описанные в цифровом формате, а также стандартизированные интерфейсы передачи данных и системные интерфейсы являются основой оптимизированных процессов при изготовлении электрошкафов.

Унифицированное цифровое описание изделия интегрировано в процессы инжиниринга, монтажа, производства и технического обслуживания. Таким образом известны все рабочие состояния в любой момент времени, их визуализация упрощает планирование, анализ и эксплуатацию. Кроме того, цифровые данные артикулов необходимы для производства индивидуальных продуктов по рыночным ценам. Все артикулы COMPLETE line имеют цифровое описание и стандартизированные данные, например ETIM, eCl@ss или UNSPSC. Все цифровые данные можно найти непосредственно в продукте.

Всегда правильный выбор продукта

Индивидуальное конфигурирование изделий  

Сконфигурируйте продукты в соответствии со своими требованиями

Наши конфигураторы помогают найти подходящее изделие или правильное решение для конкретного приложения с учетом индивидуальных требований.

Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий в формате 2D и 3D и интуитивно понятный интерфейс позволяют всего за несколько шагов и без ошибок сконфигурировать и заказать необходимое изделие.

  • Удобное конфигурирование: к необходимому решению всего за несколько шагов
  • Интуитивно понятное управление: просто перетащите нужные компоненты на желаемую позицию
  • Удобная визуализация: отображение создаваемой конфигурации в 3D и в реальном времени
  • Простое проектирование: просто скачайте подготовленные данные в формате 2D и 3D и импортируйте их в свою программу CAD

Профессиональные облачные решения

Объединение в сеть продуктов и разработок на базе PROFICLOUD  

PROFICLOUD для объединения в сеть всего мира

Значение дигитализации постоянно растет, требуя интеграции систем анализа данных в рабочие процессы предприятий.

Phoenix Contact предлагает комплексные и учитывающие ваши индивидуальные потребности облачные решения на базе Proficloud. Свяжите производство и разработку в рамках сети, выходящей далеко за пределы вашего предприятия. Proficloud позволяет собирать данные с машин и оборудования в любой точке земного шара и комбинировать большие объемы данных, полученных из различных источников. Предлагаемые современные методы анализа данных позволяют принимать квалифицированные решения, прогнозировать события и оптимизировать процесс оперативного управления.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48