Солидные отраслевые решения являются результатом приложения многолетнего опыта, учета специальных требований и применения превосходной продукции.
Phoenix Contact предлагает инновационные изделия и решения для фотогальванической выработки энергии. В основе этих решений лежит широкий ассортимент проверенных промышленностью устройств соединения и автоматизации.
Интеллектуальное взаимодействие изделий позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга или регистрации параметров. Отраслевые ноу-хау, многолетний опыт и учет специальных требований - так появляются вдохновляющие промышленные решения.
Соединительные коробки генератора объединяют и распределяют токи цепей, защищают модули от повреждений из-за ударов молний и перенапряжения и контролируют производительность.
Метеорологическая станция постоянно регистрирует важные данные, например, показатели солнечного излучения, скорости ветра и температуры.
Программные библиотеки для простой и быстрой реализации фотогальванических проектов.
От соединителей для ФГ-модулей и штекерных соединителей постоянного тока для полевой кабельной разводки до соединений устройств для передачи сигналов, данных и питания.
В ассортименте клеммы с держателем предохранителя, гибридные и соединительные клеммы
и для проводников больших сечений в зависимости от напряжения и силы тока.
Система контроля надежно информирует вас о параметрах производительности вашей фотогальванической установки. Это позволяет быстро локализировать и исправить неисправности.
Модульные микроконтроллеры для автоматизации фотогальванических полевых установок и установок
для автономного энергоснабжения.
Защита от перенапряжения и тока молний теперь обеспечивается новыми защитными устройствами, которые предназначены
для напряжения генератора до 1500 В постоянного тока.
Сетевые энергоизмерительные устройства регистрируют и контролируют электрические характеристики переменного тока ваших фотогальванических установок.
При помощи устройств HMI вы получаете постоянный обзор ФГ-приложений и, при необходимости, управление процессами.
ПО является ключом для эффективной автоматизации. Phoenix Contact предлагает программное обеспечение для любых задач — от проектирования до эксплуатации установок.
"$pageName" в