Управление парком: автоматизация и визуализация

Управление парком: автоматизация и визуализация

Обзор данных о погоде

С метеостанцией от Phoenix Contact вы всегда в курсе эффективности вашей установки.

Вернуться к Полевые установки

Категории

Операторы фотогальванических установок хотят постоянно получать данные об энергоэффективности и надежности установок, расположенных в свободном поле. Возможной мерой при этом может быть показатель результативности, который отображает соотношение между фактической и теоретически возможной производительностью установки.

Если это значение неожиданно исчезает, это указывает на ошибку в работе установки. Метеорологические станции в круглосуточном режиме измеряют такие важные данные, как солнечное излучение, скорость ветра и температура. Эти данные используются для вычисления показателя продуктивности.

Преимущества для вас

  • Сокращение проектных работ и производственных затрат благодаря интеллектуальным решениям в области автоматизации
  • Простое подключение погодных датчиков при помощи технологии plug&play
  • Возможность обогрева датчика
  • Для применения в любой области: от простого интерфейса управления до решения SCADA
  • Интуитивное управление благодаря наглядному графическому интерфейсу

Измерение погодных данных

Большой ассортимент датчиков измерения параметров окружающей среды, подключаемых напрямую к нашей системе управления посредством Modbus, позволяет предложить вам компактные метеорологические станции, рассчитанные на ваши потребности. Предварительно настроенные датчики готовы к передаче метеорологических данных.

Подключение

Метеорологическая станция в ФГ-установке  

Возможность подключения к метеорологической станции всех стандартных датчиков

Метеорологическая станция Phoenix Contact имеет универсальное назначение и может подключать до одиннадцати обычных датчиков через стандартные интерфейсы.

Кроме того, все электрические компоненты метеорологической станции имеют эффективную защиту от перенапряжений.

Ввод в эксплуатацию

Веб-интерфейс для параметризации метеорологической станции  

Простая настройка параметров метеорологической станции через веб-интерфейс

Отдельные датчики с легкостью настраиваются через веб-интерфейс. Поэтому для ввода в эксплуатацию метеорологической станции не требуется никаких знаний в области программирования.

Собранные данные о погоде хранятся локально на контроллере и могут быть получены в случае необходимости.

Визуализация

Для реализации различных задач визуализации мы предлагаем гибкое и простое в использовании программное обеспечение. Для отображения фотогальванической установки требуется только наличие браузера. Кроме того, Phoenix Contact предлагает набор функций SCADA и поддержку мультитач, обеспечивая удобство управления на интеллектуальных устройствах.

Передача данных

Использование блока питания и контроллера  

Интерфейс для передачи данных системе SCADA

Для обеспечения простого подключения к вышестоящей системе SCADA данные о погоде предоставляются по запросу в стандартном формате данных, например, Modbus, PROFINET или SunSpec® и передаются через Ethernet.

Доступ к метеостанции возможен в любое время через веб-интерфейс в сети установки.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48