Существующие кабельные сети предприятия

Существующие кабельные сети предприятия

При помощи медных и оптоволоконных кабелей

Просто и эффективно объединяйте в сеть удаленных пользователей при помощи имеющихся кабелей.

Кабельные сети

При помощи Ethernet Extender компании Phoenix Contact можно реализовать высокоскоростное соединение, например, по собственным телефонным кабелям. Специальные кабели Ethernet или PROFIBUS для
радиуса действия до 20 км не требуются.

Для электромагнитной совместимости (ЭМС) в установке требуется оптоволоконный конвертер LWL. Широкий ассортимент продукции компании Phoenix Contact охватывает как серийные устройства, так и медиаконвертеры для сетей PROFINET, EtherNet/IP и Modbus/TCP.


Резервные структуры для высокой готовности оборудования

Хотите ли вы модернизировать существующие сети медными кабелями или оборудовать новые сети высокопроизводительными стекловолоконными кабелями – компания Phoenix Contact предлагает полный ассортимент продукции в области планирования сетей.

Перейти к списку изделий для данного решения

В следующем перечне изделий представлены компоненты, которые позволят реализовать это решение в области дистанционного управления и обслуживания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548