Аварийное оповещение по мобильной связи

Аварийное оповещение по мобильной связи

Предотвращение отказов

Всегда актуальная информация даже при отсутствии постоянного соединения.

Просто и надежно контролируйте аналоговые и цифровые величины при помощи мобильной сети. Компактная система удаленного управления TC MOBILE I/O X200 сообщит вам все необходимое о состояниях и неисправностях, где бы вы ни были. Маршрутизатор мобильной связи и контроллер со встроенным модемом ILC 151 GSM/GPRS дополнят этой возможностью вашу основную задачу.

Все решения позволяют пересылать текстовые сообщения посредством SMS или электронной почты и использовать коммутационные выходы, например, для разблокировки машины. Это помогает предотвращать ущерб и простои, а также избегать затратных мероприятий по ремонту на месте.

Преимущества для вас

  • Сокращение случаев простоя машин и установок благодаря системе автоматического оповещения посредством SMS и электронной почты
  • Сокращение затрат на связь благодаря событийно-ориентированной системе оповещения
  • В качестве вызываемой станции достаточно мобильного телефона
  • Сети мобильной связи доступны по всему миру
  • Интеграция в существующие системы управления

Сеть при помощи SMS

Аварийное оповещение по мобильной связи  

SMS-сообщения обеспечивают человеку и машинам возможность доступа к аварийным сигналам и коммутационным операциям

Оповещение об аварийных состояниях и критических значениях с помощью SMS до сих пор имеет некоторые преимущества в сравнении с более современными методами связи. Текстовые SMS-сообщения доставляются даже при неуверенном сигнале мобильной сети, когда с передачей голоса и данных могут быть проблемы. То есть этот способ отличается наиболее надежной доступностью в неблагоприятных условиях приема.

В тех случаях, когда аварийное оповещение должно быть интегрировано в систему управления, а не служить для уведомления техников на местах, технология также предлагает оптимальное решение. С помощью контроллера и маршрутизатора мобильной сети Phoenix Contact в сочетании с функциональным блоком RESY+ возможен прием SMS-сообщений и дополнительная передача в систему управления, например, через интерфейс OPC.

Бесплатное приложение для системы оповещения TC Mobile I/O X200

Приложение TC Mobile I/O  

Приложение TC MOBILE I/O позволяет передавать SMS-команды переключения без необходимости набирать текст SMS

Поступление SMS с аварийными сигналами требует от пользователя соответствующей реакции. Путем простого квитирования сигнала или передачи команды на перезапуск с помощью ответного SMS в некоторых случаях можно устранить причину неисправности и избежать необходимости выезжать на место для ремонта, либо запланировать удобное для этого время.

Приложение TC Mobile I/O (для iOS и Android) дополнительно упрощает работу с устройством TC Mobile I/O X200, избавляя пользователя от необходимости набора текста SMS. С его помощью можно удобно коммутировать выходы и всегда контролировать состояние вашего устройства.

Великолепная продукция

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48