Назад к обзору

Городская инфраструктура

Описание Язык
Скачать референс [PDF, 0,22 MB]
Поставщик: ООО «Спутник Комплектация», Пермь, www.sputnic.ru Заказчик ООО «Энергоресурс» осуществляет деятельность по тепло- и электроснабжению посредством газомазутной котельной. Котельная обслуживает около 30 потребителей г. Перми. Для контроля передаваемой и потребляемой мощности у потребителя, заказчиком принято решение об использовании передачи данных по радиоканалу с помощью оборудования Phoenix Contact. Контроль потребляемой мощности необходим для регулирования выработки электроэнергии с тем, что бы излишки не передавать в общую сеть. Прибор учета электроэнергии на ФГУП «Машзавод им. Ф. Э. Дзержинского»
Русский

Городская инфраструктура

Описание Язык
Скачать референс [PDF, 0,94 MB]
Автоматизированная система энергоэффективного управления освещением города Владивосток Заказчик: МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Системный интегратор: ООО «Лидер Электро Поставка» Объекты: индивидуальные пункты (ИП) управления уличным освещением города Владивостока Эффект от внедрения: Отсутствие необходимости осмотра освещаемых участков на предмет подтверждения исполнения события. Полный онлайн мониторинг каждого из 260 исполнительных пунктов. Осуществление контроля доступа к исполнительному пункту в части сохранности оборудования и исключения вандализма на объектах. Дистанционное гибкое управление каждым выделенным участком освещения города. Более детальный анализ состояния исполнительного пункта и всей системы в целом. Оперативное «точечное» реагирование на внештатные ситуации на объектах. Повышение надежности системы за счет независимости локального управления ИП. Мониторинг каждого пункта даже в отсутствие энергоснабжения. Максимально эффективный специализированный интерфейс. Дистанционное формирование детализированной отчетности.
Русский

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48