Клеммные блоки для быстрого подключения

Клеммные блоки для быстрого подключения

Быстрое подсоединение проводников

От проходного блока зажимов до функциональной клеммы – всегда лучшие клеммы для вашего приложения.

Преимущества для вас

  • Быстрый и гибкий монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря вставным соединениям
  • Сокращение времени подсоединения на 60 % благодаря технологии быстрого присоединения
  • Электромонтаж без инструментов и на 50 % меньшее усилие вставления благодаря технологии push-in
  • Экономия затрат на складское хранение благодаря стандартным принадлежностям
  • Клеммные блоки, проверенные на соответствие EN 50155

Применение

Рельсовые транспортные средства регулярно проходят техническое обслуживание. Его целью, наряду с обеспечением эксплуатационной безопасности, является наискорейшее возвращение транспортного средства в работу.

Поэтому компоненты, которые уже не соответствуют техническим требованиям или срок службы которых заканчивается до следующего намеченного обслуживания, должны быть быстро заменены.

Решение

При замене электрических компонентов особенно отличаются решения со вставными клеммными блоками. Технология быстрого подключения IDC или push-in показывают существенные преимущества при электромонтаже.

Вставные клеммы для электромонтажа модулей

Вставные соединительные элементы COMBI  

Вставные соединительные элементы COMBI

При замене в поезде целых модулей вставные клеммы от Phoenix Contact являются подходящим выбором. Уже при подготовке модули могут оснащаться штекерами COMBI. Таким образом электромонтаж на месте производится особенно быстро и безошибочно благодаря индивидуальным возможностям кодировки штекеров.

Штекеры COMBI так же, как и электротехнические клеммные блоки, оснащаются винтовыми и пружинными зажимами, а также зажимами push-in и разъемами для быстрого монтажа. С номинальными параметрами до 41 А и 1000 В существует одна система вставных элементов для цепей питания и управления. При этом данная система выдерживает высокую вибрацию. Как клеммы так и штекеры имеют защиту от прикосновений. К ним предлагается большой выбор принадлежностей: от защелок до зажима для подключения экрана.

Клеммы для быстрого монтажа

Клеммные блоки с технологией быстрого подключения  

Сокращение времени на электромонтаж с клеммами для быстрого монтажа

Существенной частью технологии быстрого подсоединения является запатентованный ножевой контакт. Снятие изоляции с проводника не требуется. Всего за одну рабочую операцию создается надежный контакт и производится подсоединение проводника посредством экономящего место поворотного рычага при помощи отвертки.

Поскольку проводники подсоединяются без предварительной подготовки, то по сравнению с другими типами подключения экономия времени составляет до 60 %. Клеммные блоки с зажимами для быстрого монтажа наилучшим образом подходят для приложений с небольшим пространством.

Соединительные клеммы c зажимами Push-in

Клеммные блоки с технологией push-in  

Подключение проводов без инструмента с технологией push-in

Легкое вставление напрямую является преимуществом технологии подключения push-in. Сокращение усилия вставления на 50 % и монтаж без инструментов облегчают обслуживающему персоналу работу и экономят время на обслуживание.

Но разъем push-in подкупает не только при монтаже. Также и при замене компонентов не требуется использование специального инструмента. При помощи встроенного рычажка подсоединенные провода просто и быстро отсоединяются.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48