Назад к обзору

Испытание на ударо- и вибростойкость

Испытания на ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27

Диаграмма удара с 3 мс/350 g  

Диаграмма удара

Удары (чувствительность по DIN EN 50155)

Данное испытание проводится для выявления и документирования стойкости клеммного соединения к нерегулярно возникающим ударным нагрузкам различной силы. При этом используются значения ударных нагрузок, описанные в DIN EN 50155 или DIN EN 61373 (Европейский стандарт для применения в железнодорожном транспорте), чтобы смоделировать нагрузки, возникающие на рельсовом транспорте.

Для обозначения удара задаются ускорение и продолжительность. МЭК 60068-2-27 предписывает по три позитивных и негативных удара по всем трем осям (X, Y, Z). Моделируемые ускорения достигают 50 м/с² при продолжительности в 30 мс. Клеммные соединения не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Поведение контактов на образцах контролируется во время проведения испытания. Для соответствия железнодорожному стандарту недопустимы прерывания контакта в течение > 1 мкс.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact выдерживают данные шоковые нагрузки и подходят для применения в областях с экстремальной вибрацией.

Вернуться вверх

Испытания на вибростойкость по DIN EN 61373

Испытания на вибростойкость по DIN EN 61373  

Испытания на вибростойкость по DIN EN 61373

Широкополосные шумы (чувствительность по DIN EN 50155)

В транспортной технике электротехнические клеммы всегда подвергаются вибрациям и тряске. Для воссоздания соответствующей действительности вибрационной нагрузки образцы подвергаются воздействию широкополосных шумовых колебаний. В следствие этого возникают соответствующие реальности движения клеммных блоков и подсоединенных проводников.

Испытания на категорию 1b проходят в диапазоне частот от 5 Гц до 150 Гц. Эффективное значение ускорения составляет 5,72 м/с². Образцы испытываются в течение пяти часов по каждой из трех осей (x, y, z). Наряду с вибрацией производится контроль электрического контакта в течение испытания. Электротехнические клеммы не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Дополнительно во время испытания не допускается прерывание контакта в течение 1 мкс.

Электротехнические клеммы Phoenix Contact со всеми технологиями подключения соответствуют данным высоким требованиям вибростойкости.

Вернуться вверх

Испытания на вибростойкость по МЭК 60068-2-6

Испытания на вибростойкость по МЭК 60068-2-6  

Испытания на вибростойкость по МЭК 60068-2-6

Данное испытание служит для проверки вибростойкости клеммного соединения под воздействием продолжительной вибрации. Контролируемый образец подвергается гармонической синусоидальной вибрации, имитирующей вращение, пульсации или знакопеременные силы. Испытание проводится по всем трем осям (x, y, z).

Образец подвергается воздействию колебаний с частотами от 5 Гц до 150 Гц со скоростью одной октавы в минуту. Эффективное значение ускорения составляет 50 м/с². Образцы испытываются в течение двух часов по каждой из трех осей (x, y, z). Наряду с вибрацией производится контроль электрического контакта в течение испытания. Электротехнические клеммы не должны иметь признаков повреждений, препятствующих дальнейшей эксплуатации. Дополнительно во время испытания не допускается прерывание контакта > 1 мкс.

Все технологии подключения соответствуют данным требованиям стандарта без прерывания электрического контакта. Поэтому они наиболее подходят для приложений с повышенными требованиями, в которых необходимо гарантировать надежную работу клеммного соединения даже при экстремальных сотрясениях.

Вернуться вверх

Назад к обзору
Дополнительные испытания

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.google.com/