Оптоволоконный кабель для коммуникационных сетей

Оптоволоконный кабель для коммуникационных сетей

Большие расстояния, максимальная помехоустойчивость

Оптоволоконная технология – идеальный вариант для установки помехоустойчивых соединений и покрытия больших расстояний.

Преимущества для вас

  • Максимально высокая помехоустойчивость даже в условиях сильного ЭМВ благодаря передаче данных по оптическим каналам
  • Максимальная дальность передачи на максимальных скоростях благодаря применению оптоволоконной технологии
  • Автоматическая поперечная разводка при помощи соединителей для несущей рейки дает возможность модульного построения станций

Применение

Магистральная железная дорога Север-Юг Берлина ведет через главный вокзал и Потсдамскую площадь до вокзала Зюдкройц. Коммуникационная сеть для питания среднего напряжения объединяет 17 подстанций на протяжении всей линии.

Решение

Коммуникационная сеть для питания среднего напряжения была построена на базе оптоволоконных проводников. Преимуществами оптоволоконной технологии являются разделение потенциалов и иммунитет к ЭМВ, особенно в окружении коммутационных установок 10 кВ. На каждой станции несколько коммутационных установок среднего напряжения обеспечивают подачу электропитания. Подстанции находятся в непосредственной близости от вокзалов, а также на стратегических пунктах вдоль линии Север-Юг.

Оптоволоконные технологии от Phoenix Contact служат для объединения в сеть подстанций с вышестоящей системой управления, а также для связи между локальными устройствами управления и защитными и управляющими устройствами полей среднего напряжения.

Модульность и постоянное сообщение статуса

Система оптоволоконных проводников PSI-MOS подкупает своей модульностью и постоянной оценкой оптической мощности принимаемого сигнала. Поэтому сложное измерение оптоволоконных линий не требуется.

Непосредственная индикация мощности принимаемого сигнала при помощи четырехступенчатой гистограммы на устройствах позволяет осуществлять качественную оценку оптоволоконных линий необученным персоналом без дорогого оборудования.

Помехозащищенный обмен данными на больших расстояниях

Оптоволоконные конвертеры PSI-MOS  

Модули PSI-MOS напрямую показывают качество сигнала

Оптоволоконные конвертеры PSI-MOS особенно подходят для работы в приложениях, требующих большой протяженности и высокой стойкости в ЭМВ. Модульное построение дает возможность реализации индивидуальных коммуникационных концентраторов. Возможна любая топология: линия, звезда или резервные кольца.

В концентраторах PROFIBUS легко комбинируются все среды передачи. Соединители для установки на монтажную рейку объединяют устройства между собой. Так можно быстро и просто реализовать смесь из меди, оптоволокна, радиопередачи и SHDSL.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.google.ru/