Приложения и решения

Приложения и решения

Повышение эффективности, минимизация простоев

Воспользуйтесь возможностью перспективной автоматизации оборудования при помощи наших индивидуальных решений.

Вернуться к Перерабатывающая промышленность

Нефтяная и газовая отрасль

  • Downstream – Нефтеперерабатывающие заводы
    Нефтеперерабатывающие заводы

    Готовность оборудования является ключевым фактором в вопросах интеграции систем полевой шины с целью автоматизации систем управления процессом.

  • Downstream – Производственные сети
    Производственные сети

    Чтобы добиться положительного результата на производстве, необходимо постоянно управлять процессом производства.

  • Midstream – Парк емкостей
    Парк емкостей

    Phoenix Contact предлагает устройства автоматизации накопительных емкостей, включающую модульные системы управления и ввода-вывода, устройства дистанционного управления и обслуживания, разделительные взрывобезопасные усилители.

  • Midstream – Трубопроводы и транспортные системы
    Трубопроводы и транспортные системы

    Переведите транспортные пути в цифровой формат и передавайте данные на всем участке от датчика трубопровода до диспетчерского пункта.

  • Offshore – Буровые платформы
    Буровые платформы

    Буровые платформы должны соответствовать требованиям для морских условий и взрывоопасных областей.

  • Offshore – Поставщик FPSO и платформ
    Поставщик FPSO и платформ

    При работе с дорогостоящими технологиями нефтедобычи при помощи FPSO конкурентным преимуществом может стать эффективная система автоматизации.

  • Upstream – Месторождения
    Месторождения

    Phoenix Contact предлагает надежные решения в области мониторинга и передачи данных от месторождения и трубопроводов до участка хранения в емкостях.

  • Upstream – Точки замера и емкости
    Точки замера и емкости

    На всем пути от месторождения до пункта переработки или хранения транспортируемого продукта необходимо постоянно контролировать его качество и расход, а также возможные утечки.

Химия и фармацевтика

Благодаря отраслевым ноу-хау и широкому ассортименту услуг мы готовы выполнить самые высокие требования вашей технологической системы. Наши индивидуальные и сертифицированные решения гарантируют отказоустойчивость и повышение эффективности.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48