Защита от импульсных перенапряжений для установок в Хайнане с неблагоприятными климатическими условиями

Хайнань в Китае: установка для производства полистирола

Создание компании Hainan Shihua Jiasheng Chemical опирается на развитие глобальной мощности по производству полистирола и ограниченного производства.

Предприятие возникло из совместного предприятия фирм Hainan Shihua Petrochemical Company и Jiansu Jiasheng Chemical Company.

Целью было создание установки сухого газа-ФКК (флюид-каталитический крекинг) с производством стирола 80 000 тонн в год. Кроме того, должна была быть проложена трубопроводная сеть между обоими головными предприятиями.

Общая сумма инвестиций в проект составила 390 миллионов юаней, с доходом в миллиард юаней.

Компания Hainan Shihua Jiasheng Chemical также увеличила производство в общей отрасли промышленности. Это значит, она производит 100 000 тонн полистирола в год.

Применение

Компания Hainan Shihua Jiasheng Chemical находится на южной границе Китая. Для данной местности характерны частые грозы и сильный ветер.

С самого начала планирования важной темой была защита от молний. Г-н Jiang, руководитель по технологии, принял решение использовать приборы по защите от перенапряжения от Phoenix Contact.

Решение

Защита от перенапряжения в китайском Хайнане  

Защита от перенапряжений в более чем 2 000 элементах

Компания Hainan Shihua Jiasheng Chemical ввела в эксплуатацию устройства для защиты от перенапряжений от Phoenix Contact для всего полевого оборудования и электрооборудования, инструментов системы контроля и установок электроснабжения.

Всего более 2 000 элементов были оснащены защитой от ударов молний и импульсного перенапряжения от Phoenix Contact.

Токоотводы FLASHTRAB FLT обеспечивают защиту электропитания. Устройства для защиты от перенапряжений из серии продуктов VALVETRAB VAL и PLUGTRAB PT защищают центр управления. Токоотводы PLUGTRAB S-PT в искробезопасном исполнении обеспечивают передачу чувствительных данных контрольно-измерительных приборов и техники автоматического управления.

Заключение

Объекты по производству этилбензола должны выстоять в непогоду и при сильном ветре. После установки защитного оборудования от Phoenix Contact проблем не было.

Г-н Jiang заявил: „Это доказывает высокое качество устройств защиты от перенапряжений. Наше решение абсолютно правильное. Я бы хотел, чтобы Phoenix Contact больше посвящала себя обеспечению безопасности в химической промышленности.“

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48