Эффективная полевая разводка с распределительными коробками

Эффективная полевая разводка с распределительными коробками

Масштабируемая концепция монтажа

Максимальная степень готовности оборудования благодаря модульности.

Преимущества для Вас

  • Сокращение используемого пространства, веса и затрат на полевую разводку
  • Повышение резервов для расширения установки при таком же размере
  • Простой и надежный процесс заказа благодаря однозначным номерам артикулов
  • Глобальный пакет сертификатов и доступность
  • Поддержка специфического проектного планирования и размещения
  • Всего одно контактное лицо для повышенных концепций

Применение

Распредкоробки полевых устройств в химических установках  

Распредкоробки полевых устройств в химических установках

В производственных установках как и прежде наиболее часто используются обычные аналоговые и двоичные сигналы. В зависимости от установки с полевого уровня собираются сотни, а то и тысячи сигналов и передаются по отдельным жилам на карты ввода-вывода центрального устройства управления. Данный способ передачи сигналов наиболее прост в использовании и при диагностике. Однако он занимает наибольшее пространство в полевом корпусе вследствие классической параллельной разводки.

Отдельные проводники от датчиков собираются в распределительных коробках и передаются в центральное коммутационное помещение посредством многополюсного магистрального кабеля. Планировщики и пользователи установок химических парков при создании полевой разводки все чаще стоят перед требованиями экономии пространства и средств. Это действительно также и для планировщиков и пользователей модульных установок или прибрежных платформ, а также так называемых FPSO-Vessles.

К этому прибавляется требование использования частей установки с экономией веса, но в то же время с достаточным количеством резервного места для последующих возможных расширений установки.

Решение

Наряду с обширным ассортиментом электротехнических клемм Phoenix Contact предлагает серию корпусов из инструментальной стали для производственного процесса, разработанную специально для взрывоопасных областей.

CLIPLINE complete  

Уменьшенная монтажная ширина экономит место

Электротехнические клеммы с высокой плотностью компоновки

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete собрали в себе опыт более 90 лет. Для полевой кабельной разводки в производственных процессах наряду с зарекомендовавшими себя винтовыми зажимами стоит новая технология соединения: рush-in.

Данные электротехнические клеммы позволяют создать наглядную и экономящую пространство разводку. Они предотвращают неправильное подсоединение и предлагают, например, в серии PT 1,5 /S… с шириной шага в 3,5 мм возможность подключения 1,5 мм² – это экономит место на несущей рейке и позволяет уменьшить размер корпуса.

Корпус из инструм. стали с новой концепцией фланцев  

Корпус из инструментальной стали с новой концепцией фланцев

Корпус из инструментальной стали с добавками

Новые корпуса из инструментальной стали имеют не только глобальный пакет сертификатов, но и широкий диапазон температур от +140° C до -55° C. Возможен выбор между различными типами и размерами корпусов (от 100 x 100 x 80 мм до 1000 x 1000 x 300 мм), а также различными исполнениями (от 0 до 4 фланцев, крышка, дверь).

Новая концепция фланцев корпуса достигает при равной стабильности уменьшение веса минимум на 10 процентов по сравнению с обычными корпусами.

Смонтированные и готовые к подключению распредкоробки  

Решение "все в одном" экономит до 30 процентов места

Смонтированные и готовые к подключению распределительные коробки

По желанию мы поставляем полностью укомплектованные корпуса из инструментальной стали. В соответствии с Вашими требованиями корпуса содержат наши клеммы. Данная комбинация сокращает размер по сравнению с обычными полевыми распределительными коробками на прибл. 30 процентов. Это экономит вес, пространство и затраты при создании полевой разводки. Вам нужно только выбрать между экономией места (прибрежные установки) или дополнительным пространством для последующего расширения (например, химические установки).

Мы охотно разработаем вместе с вами оптимальную концепцию разводки в полевых условиях и поставим на заказ все из одних рук (Single- и Multi-Vendor), по всему миру, в сроки и индивидуально под ваш проект – просто обращайтесь к нам.

Наша продукция

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48