Назад к обзору

Гибкая и прочная маркировка с системой обозначений для электростанций KKS

Обзор

Маркировка оборудования в компании RWE  

Маркировка оборудования в компании RWE

  • В рейнском буроугольном бассейне компания RWE Power AG эксплуатирует электростанцию Нойрат — одну из четырех.
  • Как и в любой электростанции, особую роль здесь играет точная и долговечная маркировка всего оборудования. Ошибки могут привести к непредсказуемым последствиям.
  • С начала 1980-х годов правила относительно маркировки определены в системе обозначений для электростанций KKS. Для нанесения обозначений RWE Power AG использует решения для маркировки на базе светодиодных УФ-принтеров от Phoenix Contact.

Профиль клиента

В рейнском буроугольном бассейне RWE Power AG принадлежат четыре электростанции: Фриммерсдорф, Нойрат, Нидераусем и Вайсвайлер — с общим объемом производительности более 10 Гигаватт. Начиная с 2009 года были обновлены технологии управления в блоках D и E электростанции Нойрат для повышения их эффективности и гибкости.

Применение

Поскольку при обновлении технологий управления электростанции Нойрат необходимо было заново маркировать большое количество магистральных кабелей, специализированное отделение искало подходящую систему печати с низким потреблением энергии и малошумной эксплуатацией. Наряду с качеством печати важным требованием было использование табличек определенного размера для вставления в уже смонтированные в блоке электростанции держатели.

Нормативной основой для маркировки служит система обозначений для электростанций, кратко KKS. Она поддерживает производителей установок и пользователей электростанций в вопросах однозначной маркировке и идентификации оборудования. Определены обозначения KKS, состоящие из буквенно-цифровых комбинаций длиной от 15 до 17 символов, описанные в директиве VGB B105 и B106. На их основе шифруются и наносятся обозначения на все агрегаты и средства производства.

Решение

Ключ KKS с источником, целью и типом кабеля  

Ключ KKS с источником, целью и типом кабеля

В поисках подходящей системы печати специализированное отделение приняло решение использовать систему BLUEMARK LED производства Phoenix Contact. При помощи новой модели BLUEMARK CLED теперь можно печатать до 120 табличек в час. И все это без ущерба для окружающей среды и с низким уровнем шума.

Однозначная маркировка кабелей включает в себя источник и цель, номер KKS, а также тип кабеля. В соответствии с DIN EN 62491 все кабели маркируются на обоих концах.

Штрих-код облегчает идентификацию  

Штрих-код облегчает идентификацию

Все технологические маркировочные таблички в электростанциях компании RWE Power AG в рейнском буроугольном бассейне наряду с ключом KKS и кратким текстом имеют также штрих-код. Он может использоваться в рамках мобильного техобслуживания, например, для сообщения о неполадках.

В неблагоприятных окружающих условиях электростанции для долговечности маркировки, прежде всего, огромное значение имеют высокое качество печати и стойкость к температурным воздействиям.

Обозначение сред в соответствии с DIN 2403  

Обозначение сред в соответствии с DIN 2403

После проведения работ на электростанции Нойрат компания RWE Power AG приняла решение использовать данную систему печати также в электростанциях Нидераусем и Вайсвайлер. При этом наряду с принтерами и табличками используются дополнительные принадлежности Phoenix Contact: от держателей табличек и маркеров сред различных цветов до крепежных компонентов.

Теперь и другие поставщики RWE, как например Siemens AG, используют систему обозначений Phoenix Contact для электростанций.

«При помощи системы нанесения обозначений Phoenix Contact мы можем быстро и гибко маркировать коммутационные установки в соответствии с требованиями RWE», — рассказывает Патрик Шмидт (Patrick Schmidt), менеджер проектов подразделения Power and Gas компании Siemens AG в г. Эссен. Они уже оснастили несколько коммутационных установок в электростанции Вайсвайлер табличками KKS от Phoenix Contact. «Здесь мы также используем стандартизированные RWE таблички».

Заключение

Выбирая проект маркировки, специализированный отдел также обращает внимание на его стоимость. Расходы на материал и персонал удалось сократить, в том числе благодаря использованию вышестоящего ПО для управления печатью Clip Project. Программа оснащена открытыми интерфейсами для простого обмена данными с вышестоящими системами документирования установки.

Вследствие повышения давления издержек в данной отрасли и, как результат, повышения эффективности тема маркировки приобретет в будущем еще большее значение.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: