Назад к обзору

Система контроля трансформаторных подстанций согласно МЭК 61850

Обзор

Трансформатор  

Трансформатор

  • При применении устройств, работающих на масле, поставщик электроэнергии должен выполнять специальные требования, которые предъявляются к таким установкам.
  • Phoenix Contact предлагает новую систему для постоянного контроля уровня, сигнального оповещения и перекачки дождевых вод на трансформаторных подстанциях.
  • Система позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет целенаправленного планирования использования по потребности.

Применение

При применении трансформаторов, электрокатушек и прочих устройств, работающих на масле (например, для изоляции), поставщик электроэнергии, в случае если объем опасных для водных ресурсов жидкостей превышает 1 м 3, должен выполнять специальные требования, которые предъявляются к таким установкам.

Чтобы потенциальные неисправности не приводили к выходу из общей системы опасных для водных ресурсов жидкостей, все устройства, заполненные маслом, устанавливаются на герметичные поверхности. Они выполняют функцию поддона или отводящей поверхности и подводятся к внешнему коллектору или большому отстойнику.

Для этого Общество промышленного строительства (AGI) разработало рабочий стандарт, описывающий различные конструктивные возможности разработки трансформаторных подстанций с соответствии с Предписанием об установках работы с опасными для водных ресурсов веществами (VAwS). Кроме того, в рабочем стандарте указано, что откачку дождевой воды из поддона или коллектора можно производить после визуальной проверки. Это необходимо для того, чтобы в случае аварии можно было собрать все масло трансформатора во избежание его попадания в окружающую среду.

Решение

Решение для электрошкафа Phoenix Contact  

Решение для электрошкафа Phoenix Contact

Phoenix Contact предлагает новую систему для постоянного контроля уровня, сигнального оповещения и перекачки дождевых вод на трансформаторных подстанциях. При этом уровень воды, измеренный посредством ультразвукового датчика, постоянно сравнивается с двумя различными предельными значениями.

Для передачи данных из шкафа управления в главную систему управления станциями согласно МЭК 61850 используют оптоволоконный кабель, позволяющий исключить влияние электромагнитных помех внутри трансформаторной подстанции. Теперь на основе полученной информации можно выполнять соответствующие действия из диспетчерской.

В процессе дальнейшего осмотра станции персоналом по техническому обслуживанию процесс откачки запускается и осуществляется автоматически после визуальной проверки дождевой воды на предмет загрязнения маслами. При этом продолжается постоянное измерение уровня воды, который понижается до настраиваемого минимального объема. Дополнительный стержневой зонд обеспечивает незамедлительное прерывание процесса откачки в случае выявления загрязнения маслами. Важные компоненты установки сертифицированы и имеют допуск к применению в строительстве.

Функции системы контроля
Решение охватывает следующие функции:

  • контроль уровня наполнения трансформаторной подстанции;
  • передача сообщений в диспетчерскую согласно МЭК 61850;
    • аварийное оповещение в случае превышения предельных значений:
    • восемь свободно программируемых цифровых входов для дополнительных аварийных уведомлений;
    • управление насосом (запуск и завершение перекачки);
    • заблаговременное прерывание перекачки в случае выявления масел;
  • возможность модульного расширения для комплексного подключения трансформатора к системе управления согласно МЭК 61850.
Схематическое изображение конструкции системы управления  

Схематическое изображение конструкции системы управления

Конфигурирование и диагностика через веб-сайт
Настройка параметров системы контроля осуществляется посредством веб-сервера, встроенного в миниконтроллеры. Для конфигурирования решения и вывода диагностических данных предусмотрен удобный веб-интерфейс. Для визуализации интерфейса требуется лишь стандартный Интернет-браузер (например, Microsoft Internet Explorer или другие) и виртуальная машина JAVA.

МЭК 61850 — моделирование данных
Встроенная модель данных обеспечивает возможность быстрого ввода системы контроля в эксплуатацию посредством системы управления путем добавления в нее файла .scd. Согласно МЭК 61850 контроллер представляет собой интеллектуальное электронное устройство (IED). IED включает в себя точку доступа с логическим устройством (LD). В LD выделяют два стандартизованных логических узла (LN) и три универсальных узла (GGIO).

В модели данных системы контроля не предусмотрена возможность передачи данных по протоколу GOOSE (исходные объектно-ориентированные события подстанции). Индивидуальное изменение или расширение модели данных не составляет труда. Синхронизация по времени осуществляется через сервер SNTP в сети. Соответствующие адреса можно обрабатывать посредством веб-интерфейса.

Преимущества для вас

  • Система позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет целенаправленного планирования использования по потребности
  • Простота интеграции в систему управления станциями благодаря стандартизованной передачи данных в соответствии с МЭК 61850 посредством файла .scd
  • Система соответствуют действующим законам и нормам: Закон о регулировании водного режима (WHG), VAwS и AGI
  • Простота установки благодаря готовому к подключению исполнению системы: электрошкаф, рама для датчиков с двумя датчиками и каркасом электрошкафа

Назад к обзору
Реализованные проекты
Реализованные проекты
  • Система контроля трансформаторных подстанций согласно МЭК 61850
Дополнительные сведения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: