Устройства контроля состояний систем пожаротушения нефтяных резервуаров на базе веб-технологий

Обзор

Спринклерная головка с ампулами  

Спринклерные ампулы обеспечивают появление огнегасящего средства только на спринклерной головке

  • Голландская компания Saval BV разработала специальную систему пожаротушения для резервуаров с плавающей крышкой, используемых для хранения органических ископаемых.
  • Централизованное решение для контроля двух цифровых сигналов обеспечивает предоставление информации о состоянии системы пожаротушения в любой момент времени.
  • Контроллеры и модули ввода-вывода серии Inline от Phoenix Contact позволяют контролировать состояние системы на базе веб-технологий.
  • Средства визуализации информируют о состоянии реле давления и уровня, а также электропитания и в случае неисправности отображают соответствующий сигнал тревоги.

Профиль клиента

Здание компании Saval BV в голландском городе Бреда  

В Бреде разрабатываются и изготавливаются автоматические системы пожаротушения (изображение предоставлено Saval BV)

Расположенная в голландском городе Бреда компания Saval BV входит в группу SK FireSafety Group. Компания специализируется на производстве продукции и систем для противопожарной безопасности на промышленных предприятиях уже более 85 лет.

На головном предприятии в Бреде свыше 200 сотрудников разрабатывают, изготавливают и обслуживают разнообразные автоматические системы локализации и тушения пожара.

Применение

Емкости с огнегасящим средством на краях плавающей крышки  

Емкости с огнегасящим средством установлены на краях плавающей крышки (изображение представлено Saval BV)

Безопасность при хранении и подготовке нерафинированной нефти, а также другого ископаемого сырья, имеет особое значение не только по причине опасности взрывов. В обычно используемых резервуарах с неподвижной крышкой возникает так называние дыхание резервуара в промежутке между хранящимся материалом и неподвижной крышкой. Это приводит к повышению опасности взрыва при сокращении объема хранящегося материала.

Альтернативным решением являются резервуары с плавающей крышкой, которая не закреплена, а плавает по поверхности хранящейся жидкости. В этом случае также существует вероятность воспламенения выходящего из уплотнений газа под действием статического электричества. Если не обнаружить возгорания, то может появиться неконтролируемый очаг пожара.

Система пожаротушения, разработанная компанией Saval, состоит из отдельных емкостей пожаротушения, к которым подсоединены многочисленные спринклерные головки. Они обеспечивают целенаправленное тушение пламени и не позволяют огнегасящему средству разбрызгиваться на дальние расстояния от уплотнения плавающей крышки.

Решение

Модульный контроллер PROFINET с искробезопасными модулями ввода-вывода серии Inline Ex-i  

Емкость EXD SK 3100 с модульным контроллером PROFINET и искробезопасными модулями ввода-вывода

В рамках автоматизации системы пожаротушения выполняется контроль двух цифровых сигналов, информирующих о состоянии системы противопожарной защиты. Центральное решение создано таким образом, что цифровые сигналы жестко соединены кабелем и передаются на находящуюся вне взрывоопасной зоны контрольную панель.

Контрольная панель SK 3000 состоит из модульного контроллера ILC 171 ETH, а также специально разработанных для работы во взрывоопасных зонах искробезопасных модулей ввода-вывода серии Inline.

Условием является надежная гальваническая развязка между искробезопасными и стандартными модулями Inline. Специальный модуль Inline обеспечивает безопасное электропитание искробезопасных клемм. Клеммы легко подключаются к локальной шине Inline контроллера ILC 171 ETH и регистрируют цифровые сигналы реле уровня и давления.

Контрольная панель SK 3000 с модульным контроллером ILC 330 PN и модулем Wireless-LAN WLAN 5100  

Контрольная панель SK 3000 с модульным контролером и модулем Wireless-LAN

Сигналы передаются посредством PROFINET и Wireless-LAN

Если нефтяные резервуары уже имеют и используют готовую инфраструктуру связи, то прокладка новых кабельных трасс может быть связана с немалыми трудностями. Поэтому компания Saval разработала децентрализованное решение на базе защитного резервуара SK 3100 со степенью защиты IP52 - IP65.

В резервуар установлен модульный контроллер PROFINET серии Inline с искробезопасными модулями Inline. Каждая децентрализованная станция SK-3100 контролирует до четырех систем пожаротушения. Сигналы передаются посредством Wireless-LAN на центральную контрольную панель SK 3000, где установлен высокопроизводительный контроллер ILC 330 PN. Для передачи данных используются модули Wireless WLAN 5100 компании Phoenix Contact.

Устройства соответствуют стандарту IEEE 802.11e и поддерживают протокол передачи данных PROFINET, поэтому оба контроллера Inline могут использовать для связи протокол PROFINET. Контрольные функции выполняет программа для визуализации на базе веб-технологий Webvisit производства Phoenix Contact. Для этого контроллер должен обладать встроенным веб-сервером. Чтобы получить доступ к функциям визуализации, требуется только IP-адрес контроллера. Затем данные отображаются на устройстве для управления и контроля.

Заключение

Разработанная компанией Saval система пожаротушения для нефтяных резервуаров с функцией контроля состояний позволяет оперативно локализовать участки пожара. Многочисленные спринклерные головки, подсоединенные к отдельным емкостям пожаротушения, обеспечивают целенаправленное гашение пламени.

Средства визуализации предоставляют надежную информацию в непрерывном режиме о состоянии реле давления и уровня, а также электропитания системы управления. Кроме того, они выводят соответствующий сигнал тревоги при неисправностях. Таким образом можно эффективно предотвратить пожары и связанную с ними опасность взрыва в процессе хранения нефти и другого ископаемого сырья.

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Контроллер Inline с возможностью осуществлять обмен данными посредством PROFINET и Modbus/TCP. Поддержка протоколов Modbus/TCP и PROFINET на базе EthernetILC 171 ETH 2 TX2700975
Контроллеры Inline с интерфейсами PROFINET для соединения с другими контроллерами или системами и поддержкой языков программирования согласно МЭК 61131-3ILC 330 PN2988191
Точка доступа WLAN, клиент, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота 2,4 ГГц, 5 ГГц, IP20Модуль радиосвязи WLAN 51002700718
Устройство сопряжения с шиной PROFINET, 8 входов 24 В пост. тока, 4 выхода 24 В пост. тока, 500 мА, в комплекте со штекерами для подключения периферийных устройствIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC2703994
Модульная клемма питания Inline для подачи питания на искробезопасные клеммы ввода-выводаIB IL EX-IS PWR IN-PAC 2869910
Искробезопасная цифровая клемма ввода-вывода Inline, 4 конфигурируемых входных-выходных канала, с принадлежностямиIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC2869911
ОписаниеТипАрт. №
Контроллер Inline с возможностью осуществлять обмен данными посредством PROFINET и Modbus/TCP. Поддержка протоколов Modbus/TCP и PROFINET на базе EthernetILC 171 ETH 2 TX
Контроллеры Inline с интерфейсами PROFINET для соединения с другими контроллерами или системами и поддержкой языков программирования согласно МЭК 61131-3ILC 330 PN
Точка доступа WLAN, клиент, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота 2,4 ГГц, 5 ГГц, IP20Модуль радиосвязи WLAN 5100
Устройство сопряжения с шиной PROFINET, 8 входов 24 В пост. тока, 4 выхода 24 В пост. тока, 500 мА, в комплекте со штекерами для подключения периферийных устройствIL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
Модульная клемма питания Inline для подачи питания на искробезопасные клеммы ввода-выводаIB IL EX-IS PWR IN-PAC
Искробезопасная цифровая клемма ввода-вывода Inline, 4 конфигурируемых входных-выходных канала, с принадлежностямиIB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: