Решение для мониторинга месторождений

Обзор

Месторождение с сотрудником  

Контроль месторождений нефти и газа

  • Дигитализация нефтяного месторождения дает возможность снизить расходы на производство благодаря недорогой диагностике и эффективному мониторингу.
  • Монитор нефти и газа от Phoenix Contact регистрирует аналоговые и цифровые данные на нефтяном насосе и безопасно передает их в центр управления.
  • На пункте управления зарегистрированные данные можно отображать напрямую и обрабатывать в вышестоящей системе.

Применение

Сотрудник контролирует насосы с удаленного расстояния  

Тенденция к дигитализации месторождений

Нефтяные месторождения - это системы, состоящие из распределенных и работающих независимо друг от друга насосов. Эти насосы могут находиться на расстоянии нескольких километров друг от друга. Между насосными станциями часто нет сетевого соединения. Обычно в данных местах нет сети GSM, которую можно было бы использовать для передачи данных.

В последнее время появилась тенденция дигитализировать как новые, так и уже много лет эксплуатируемые нефтяные месторождения (Digital Oilfield). Эта дигитализация позволяет осуществлять более быструю и дешевую диагностику и эффективный мониторинг. В прошлом для этого сотрудники были вынуждены ездить частично по бездорожью и в различных климатических условиях от насоса к насосу и считывать данные на месте.

При помощи цифрового мониторинга в простейшем случае регистрируются двоичные входные сигналы, которые оповещают, например, о положении клапана. Но аналоговые сигналы также регистрируются. Сюда относятся, например, значения температуры, давления и массового расхода. Данные сигналы отображаются циклически в расположенной на большом расстоянии диспетчерской и обрабатываются. При этом на передний план выходит надежная передача сигналов. Только промышленная, надежная передача данных делает возможным непрерывный контроль всех площадок.

Еще одно важное требование к применяемым изделиям следует из того, что большинство установок размещено под открытым небом. Эти условия окружающей среды требуют не только расширенный диапазон рабочих температур, но и сертификацию для взрывоопасных зон.

Решение

Решение Phoenix Contact состоит из трех главных функций:

  1. Сбор данных из взрывоопасной / невзрывоопасной зоны
  2. Надежная передача данных по ячеистой радиосети
  3. Передача данных в систему SCADA/DCS или отображение данных

Сигналы собираются на нефтяном насосе из зоны 1 или 2 и циклически передаются по Trusted Wireless. В диспетчерской собранные данные отображаются или на отдельных мониторах и опционально передаются в вышестоящую систему SCADA/DCS. Для этого используются открытые программные интерфейсы. Phoenix Contact предлагает для этого зарекомендовавшие себя интерфейсы, поддерживаемые многими производителями системных компонентов, такие как OPC, Modbus, сервер SQL, MySQL. Далее существует возможность использовать открытую коммуникацию TCP/IP.

Топология мониторинга месторождений

Обзор функций мониторинга месторождений

Решение для месторождений от Phoenix Contact  

Комплексное решение для мониторинга месторождений

Надежный контроль нефтяных и газовых месторождений

Система Oil and Gas Monitor от Phoenix Contact обеспечивает возможность надежного и экономичного мониторинга нефтяных и газовых месторождений даже на больших расстояниях.

  • Компоненты с расширенным температурным диапазоном
  • Дальность действия до нескольких километров благодаря функции регулировки скорости передачи данных
  • Удобная и обширная дистанционная диагностика радиосети при помощи диагностического ПО
  • Параллельная работа нескольких сетей на различных каналах

Преимущества для вас

  • Простой ввод в эксплуатацию и снижение затрат на монтаж крупномасштабных установок благодаря беспроводной передаче данных
  • Регистрация данных посредством модулей для взрывоопасных и взрывобезопасных зон — без привязки к месту
  • Надежная и бесперебойная передача сигналов посредством зашифрованной многоконтурной сети радиосвязи
  • Возможность передачи данных в систему SCADA/DCS и для вывода на месте
  • Гибкая передача сигналов в системы управления процессами благодаря открытому программному интерфейсу

Изделия

ОписаниеТипАрт. №
Система контроля за нефтью и газом (OGM) для полной автоматизации и контроля нефтяного поля с дистанционным управлениемOGM I/O-CE2400188
Модуль OGM RG (Repeater/Gateway) для преобразования радиопротоколов и расширения зоны покрытия радиосетиOGM RG-CE2402935
ОписаниеТипАрт. №
Система контроля за нефтью и газом (OGM) для полной автоматизации и контроля нефтяного поля с дистанционным управлениемOGM I/O-CE
Модуль OGM RG (Repeater/Gateway) для преобразования радиопротоколов и расширения зоны покрытия радиосетиOGM RG-CE

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: