Месторождения

Месторождения

Безопасный мониторинг на расстоянии

Решения в области мониторинга для месторождений позволяют постоянно контролировать состояние установок.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

Месторождения нефти и газа различаются в зависимости от геологических и географических характеристик, транспортируемых продуктов и размеров. Кроме того, они могут располагаться на больших расстояниях друг от друга, где нет проложенных кабелей или сетей GSM. На старых месторождениях, как правило, отсутствуют системы мониторинга, что сказывается на стоимости обслуживания.

Компания Phoenix Contact предлагает мощные комплексные решения в области перевода систем как старых, так и новых месторождений в цифровой формат. Эти решения позволяют надежно и экономично выполнять мониторинг и диагностику даже на больших расстояниях до объекта.

Преимущества для вас

  • Профессионал в области перевода систем на участке нефтяного месторождения в цифровой формат посредством масштабируемых комплексных решений
  • Надежный обмен данными при помощи технологий шифрования для многих каналов передачи
  • Эффективное и экономичное обслуживание посредством мобильной связи или децентрализованного доступа к установкам

Мониторинг месторождений

Устройство связи с объектом для мониторинга месторождения с независимым источником питания  

Масштабируемые комплексные решения в области мониторинга месторождений

Устройства связи с объектом (RTU) являются существенным звеном систем дистанционного мониторинга месторождений. Комплексные решения Phoenix Contact значительно упрощают доступ, например, к насосным станциям.

Таким образом добыча и готовность установки становятся более прозрачными, так как работы в рамках технического обслуживания можно выполнять по мере необходимости.

Безопасность сети

Безопасная сетевая технология на базе модуля радиосвязи Radioline  

Безопасная передача сигналов при помощи модуля радиосвязи Radioline

В зависимости от технических и географических особенностей месторождения компания Phoenix Contact предлагает надежные и, что еще более важно, безопасные решения в области передачи данных с диспетчерским пунктом.

От радиосистем с запатентованным протоколом и модемов 3G с защитным маршрутизатором и технологией VPN до модемов SHDSL, если в инфраструктуре предусмотрены соответствующие кабели.

Дистанционная диагностика

Планшет с допуском для взрывоопасных зон для мониторинга месторождения  

Планшет с допуском для взрывоопасных зон для мониторинга месторождения

Получайте доступ к своему месторождению в любое время и из любой точки мира с целью диагностики своего оборудования. Например, можно получить доступ к необходимой параметрам месторождения, используя взрывобезопасный планшет или смартфон с установленным приложением Visu+ mobile.

Таким образом сервисный персонал получит эффективный инструмент управления и наблюдения.

Подключение к сети цифрового месторождения нефти

Часто месторождения образуют широко разветвленную сеть. Для надежной передачи данных на многие километры мы предлагаем коммуникационные решения на базе модулей радиосвязи Radioline.

Модули Radioline позволяют быстро создавать ячеистые сети непосредственно на устройстве с ручкой настройки или при помощи USB-накопителя. В случае неисправности происходит немедленное замещение вышедшего из строя модуля.

Подключение к сети цифрового месторождения нефти  

Сетевая технология Phoenix Contact обеспечивает безопасное и надежное подключение к сети нефтяного месторождения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48