Шельфовые установки

Шельфовые установки

Сертификация для морских приложений

Используйте проверенные и надежные решения на буровых платформах и морских судах.

Вернуться к Приложения и решения

Категории

  • Буровые платформы
    Буровые платформы

    Phoenix Contact предлагает высокоэффективные решения для буровых платформ на основе морских и искробезопасных устройств.

  • FPSO и платформы снабжения
    FPSO и платформы снабжения

    Phoenix Contact предлагает решения для автоматизации судовых установок, которые позволяют повысить эффективность дорогостоящих процессов нефтедобычи при помощи FPSO.

На судах, расположенных в шельфовой зоне, например FPSO (плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти) или платформах снабжения, необходимо иметь соответствующие морские сертификаты. Также важным аспектом является отказоустойчивость дорогостоящего оборудования, которое используется на судах в постоянном режиме, чтобы не прерывать процесс добычи нефти или газа.

Системы жизнеобеспечения на судах, такие как приводы и системы пожаротушения, построены по принципу резервирования, чтобы гарантировать надежность работы в круглосуточном режиме. Компания Phoenix Contact предлагает проверенные и надежные решения в области автоматизации практически любых задач в шельфовой зоне.

Обзор: шельфовые установки

Обзор: шельфовые установки

В продукции для морских судов и буровых платформ особое внимание уделяется повышенной отказоустойчивости и наличию морских сертификатов.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48