Мостики

Мостики

Для хорошей видимости

Устройства управления и визуализации обеспечивают высокую степень безопасности даже в условиях сильных волнений на море и плохом освещении.

Морские суда используются в опасных условиях, поэтому судостроители предъявляют особые требования к надежности автоматизированных систем. Также для безопасности эксплуатации морских судов большое значение имеют четкость систем визуализации и помощи персоналу, в том числе в условиях сильного волнения на море и разного освещения.

Phoenix Contact предлагает индивидуальные решения для корабельных мостиков: от надежных устройств управления на основе отказоустойчивых резервных систем до морских устройств управления и наблюдения.

Преимущества для вас

  • Проверенное качество: сертификация в соответствии с GL, LR, BV, DNV, ABS и EN 60945
  • Недорогие решения для модернизации и расширения функций установок
  • Морские ЧМИ и промышленные ПК с безопасным расстоянием для компаса согласно ISO R 694 и DIN EN 60945 абзац 11.2

Устройства управления для морских приложений

Устройство управления для морских приложений  

ЧМИ для использования на мостиках

Для использования на мостиках ЧМИ должны соответствовать высоким требованиям судостроительной отрасли.

В пакет предлагаемых функций, как и встроенная сирена, также входит регулирование яркости промышленных, резистивных сенсорных дисплеев. Внешними сигнальными устройствами можно управлять через беспотенциальный выход.

Резервная многоклиентная система визуализации

Визуализация на морском ЧМИ  

Сетевая визуализация благодаря многоклиентной системе

Наши решения в области управления и наблюдения обеспечивают поступление нужной информации в нужное место.

При этом клиенты пользуются доступом к серверу с резервной структурой. На центральном промышленном ПК устанавливаются права доступа, в том числе определяется доступ клиентов к набору параметров. В основе решений лежат специально разработанные для судостроения программное и аппаратное обеспечение.

Решения для стеклоочистителя

Стекла корабельного мостика  

Лучший обзор с мостика

Для безопасности на борту судна необходимо обеспечить постоянную хорошую видимость для капитана.

Надежная автоматизация стеклоочистителей обеспечивает безопасность эксплуатации судов даже в условиях сильного волнения моря.

Простое конфигурирование, сетевая визуализация

Установите сетевую многоклиентную систему визуализации с доступом к морским сенсорным панелям на основе резервного OPC-сервера. Функции аварийного оповещения и мониторинга можно контролировать благодаря наличию доступа к совместимой базе данных по различным областям морского судна. Система с резервированием обеспечивает высокую степень готовности процессов обмена данными на борту судна. Кроме того, вы можете использовать ЧМИ для удобного управления светом и климатом.

Топология: простое конфигурирование, сетевая визуализация  

Решение для высокодоступного обмена данными на борту судна

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48