Экономичная автоматизация паяльных установок при помощи многофункциональных реле безопасности

Обзор

Паяльный тигель  

Паяльный тигель является составным элементом паяльного модуля

  • Компания Ersa GmbH уделяет повышенное внимание системам безопасности, поэтому использует модульный принцип при создании концепций безопасности установок селективной пайки.
  • Чтобы повысить эффективность производственных процессов клиентов, техническому специалисту необходимо иметь возможность гибкого реагирования на их требования.
  • Многофункциональные реле безопасности PSR-MXF можно использовать как в простых машинах, так и в модульных концепциях безопасности.

Профиль клиента

Проектировщик Эдгар Динер (Edgar Diener)  

Проектировщик Эдгар Динер (Edgar Diener) проверяет схему на демонстрационном стенде

Компания Ersa GmbH расположена в Вертхайме (Германия) и является крупнейшим в Европе производителем паяльного оборудования.

Международный поставщик установок селективной пайки и пайки волной припоя предоставляет услуги и решения, позволяющие оптимизировать производственные процессы своих клиентов.

Применение

Установка селективной пайки Versa-Flow  

Многофункциональные реле безопасности PSR-MXF используются в установках селективной пайки Versa-Flow

Технология селективной пайки часто является единственно возможным способом, когда требуется пайка компонентов, имеющих выводы с обеих сторон, и классическая технология пайки волной припоя на другой стороне компонента оказывается не возможной.

В отличии от классической установки пайки волной припоя для установки селективной пайки требуется значительно меньше места. В минимальную конфигурацию установки входит программируемый высокоточный флюсователь, используемый для нанесения флюса, модуль предварительного подогрева и сам модуль пайки.

В зависимости от требований можно расширить функциональные возможности установки дополнительными блоками, включающими по одному модулю предварительного подогрева и пайки. Такой подход требует компактного исполнения устройств, которыми можно легко управлять и настраивать в зависимости от условий использования.

Решение

Шкаф управления паяльной установки  

Кроме реле безопасности компания Ersa использует и многие другие компоненты Phoenix Contact для автоматизации паяльных установок

В соответствии с описанными требованиями компания Ersa использует многофункциональные реле безопасности PSR-MXF Phoenix Contact в серии Versa-Flow. Дело в том, что компоненты Safety, шириной всего 22,5 мм, рассчитаны на обработку сигналов двух локальных и одной вышестоящей цепи датчика до уровня производительности PL e, соответственно уровня полноты безопасности SIL CL 3. Минимальный размер достигается также благодаря использованию трехъярусных корпусов серии MEmax Phoenix Contact, в которых предусмотрено в общей сложности 24 точки контакта.

Технология присоединения без использования инструмента push-in также была важным критерием, почему Эдгар Динер, ответственный за электротехническое проектирование установки селективной пайки, остановил свой выбор на реле безопасности PSR-MXF. «Собственно говоря, я планировал использовать компоненты с технологией прямого подключения, которые обеспечивают простой и быстрый принцип монтажа», рассказал господин Динер.

Как показывает пример установки селективной пайки, данная запатентованная схема, состоящая из двух независимых уровней выключения в комбинации с двумя локальными и одной вышестоящей функцией безопасности, может быть использована даже в модульных конструкциях машин. Благодаря интегрированному в реле безопасности набору функций значительно сокращается объем процессов верификации и валидации решения Safety по сравнению с альтернативными концепциями.

Эдгар Динер рассказывает: «В будущем мы будем использовать в базовой модели, которая составляет значительную часть всего объема продаж серии, только одно реле безопасности вместо трёх». Каждый следующий модуль паяльной установки, оснащенный собственным шкафом управления, интегрируется в существующую схему так, что сигнал аварийной остановки флюсователя, передаваемый вышестоящей системой, попадает на все компоненты цепи. В процессе анализа уровня безопасности специалисты пришли к заключению, что блокираторы защитных дверей отдельных функциональных блоков должны всегда воздействовать на модули, подключенные до и после них.

Заключение

Специалисты в области автоматизации Ersa остановили свой выбор на многофункциональных реле безопасности PSR-MXF, так как концепция функционирования установок селективной пайки Versa-Flow принципиально рассчитана на простое управление и высокую степень гибкости. При использовании конфигурируемого предохранительного реле требовалась бы настройка программного обеспечения каждый раз, когда добавляется новый модуль. Это является важным еще и потому, что принцип монтажа паяльных установок заключается в достижении максимальной эффективности. Так как в рамках поточного производства сотрудники Ersa изготавливают новую паяльную установку за девять рабочих циклов по четыре часа.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Referrer: