Уменьшение разнообразия деталей и сокращение расходов на складское хранение

Уменьшение разнообразия деталей и сокращение расходов на складское хранение

Одна система, высокая гибкость

Сократите разнообразие деталей, но сохраните гибкость возможностей при помощи стандартизированных продуктов и унифицированных принадлежностей.

Превосходно согласованные друг с другом продукты являются решающим фактором для минимизации затрат при производстве машин. Наши унифицированные стандартизированные принадлежности можно использовать со многими группами изделий. Так вы сокращаете разнообразие деталей, уменьшаете складские расходы, но сохраняете гибкость в выборе решений. Стандартизированная продукция благодаря унифицированным концепциям конструкции и управления облегчает работу ваших монтажников и техников, занимающихся вводом в эксплуатацию и техобслуживанием.

Система клеммных блоков CLIPLINE complete включает разъемы для любого применения. Система реле RIFLINE complete дает возможность реализовать любые стандартные релейные приложения, а система ввода-вывода Axioline F обеспечивает работу со всеми распространенными сетями.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения