Проектирование и маркировка

Проектирование и маркировка

Универсальное проектирование и маркировка систем

PROJECT complete делает процедуру планирования, проектирования и маркировки быстрой и простой.

При производстве электрошкафов этапы планирования и проектирования занимают много времени. Неудивительно, что оптимизация данных процессов обеспечивает существенные конкурентные преимущества. Для этого необходимо программное обеспечение, которое дает возможность комплексной работы: от создания схемы соединений и планирования компонентов до выдачи подходящей маркировки.

Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete применимо на всех этапах разработки электрошкафа. Оно импортирует данные схемы соединений из любых распространенных программ CAE, находит подходящие изделия и создает полную документацию проекта. Инструмент для маркировки имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные колодки непосредственно из программы.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48