Надежное электропитание для переплетных машин

Обзор

Переплет книги  

Специалист по переплетным машинам Kolbus

Индивидуальное оформление печатных СМИ является для заказчиков печатной обрабатывающей промышленности естественным. Для реализации недорогого промышленного производства календарей, книг или журналов требуются продуманные станки.

Для этого динамичного международного рынка разрабатывает и производит их находящаяся в вестфальском Радене компания Kolbus GmbH & Co. KG. Она является ведущим производителем переплетных машин и установок для печатной обрабатывающей промышленности для мягкого и твердого переплета и насчитывает более 1000 сотрудников.

Применение

Машина клеевого бесшвейного скрепления от Kolbus  

Переплетная машина Kolbus

Машины Kolbus имеют модульную концепцию. Таким образом работники переплетного цеха могут приводить ее в соответствие с требованиями клиента. Кроме того, части установки можно собирать и тестировать по отдельности. Трехфазная цепь питания проходит по всей машине. Интегрированные электротехнические шкафы встраиваются в машину с экономией монтажного пространства. Для этого фирме Kolbus необходимы компактные блоки питания, поскольку пространство в электрошкафу дорого стоит. Наряду с конструкцией, важной характеристикой блока питания является КПД.

Кроме того, фирма Kolbus экспортирует свои машины, что заставляет считаться с экстремальными условиями эксплуатации в южных странах. По этой причине блоки питания должны надежно функционировать даже при высоких температурах окружающей среды и иметь небольшой собственный нагрев.

Раньше фирма Kolbus в своих машинах использовала трансформаторы низкого напряжения для выработки 24 В пост. тока. Линейные защитные автоматы срабатывали в течение нескольких миллисекунд, поскольку устройства могли поставить необходимый высокий ток. В последние годы трансформаторы были вытеснены источниками питания с первичным тактом, которые имеют ряд преимуществ. К сожалению, данные устройства часто не в состоянии в случае короткого замыкания подать требуемый для срабатывания стандартного линейного защитного автомата ток.

Решение

Блоки питания QUINT POWER в распределительной коробке  

Блок питания QUINT POWER в листоподборочной машине

Модульное построение установок фирмы Kolbus требует наличия одинаковых трехфазных блоков питания. Устройства QUINT POWER при рабочем напряжении 24 В в наличии в вариантах с 5, 10, 20 и 40 A. Для 48 В в ассортименте блок питания с выходным током в 20 A.

Блок питания на 20 A используется, например, в листоподборочной машине, которая при небольшом изменении в настройках может работать с согнутыми листами с роликовой или фальцевальной машины, а также с отдельными листами, открытками и упакованными компакт-дисками. Плоская конструкция блока питания QUINT POWER делает возможной его установку во встроенных распределительных коробках. Кроме того, блоки питания QUINT POWER отличаются КПД более 94 процентов и небольшой мощностью потерь. Температурный диапазон от -25° C до 70° C делает их пригодными для использования по всему миру.

Поскольку как раз при международном применении могут возникнуть ошибки в сети, блоки питания QUINT POWER продолжают надежную работу даже при отказе одной из фаз. Благодаря интегрированной технологии SFB (Selective Fuse Breaking) источники питания с тактированием в первичной цепи обеспечивают быстрое срабатывание стандартных силовых автоматических выключателей. Таким образом, неисправные токопроводящие дорожки выборочно отключаются, неисправность изолируется, а важные компоненты оборудования остаются в эксплуатации.

Заключение

Источники питания QUINT POWER  

Блоки питания QUINT POWER для наивысшей степени готовности машины

Йорг Ниманн (Jörg Niemann), ответственный за использование электротехнических компонентов фирмы Kolbus, поясняет:

«Высокая надежность и продолжительный срок службы наших установок особенно важны для нас. Мы стали лидером на рынке, поскольку мы, кроме всего прочего, доводим до совершенства каждую деталь. Без технологии SFB блоки питания срабатывают термически, в худшем случае вообще не срабатывают. Это может привести к сплавлению кабельного жгута. Хотя таких случаев у нас еще не было, но мы принимаем меры по их предотвращению. Надежностью работы блоков питания обусловлена отказоустойчивость отдельных компонентов системы, а также функциональная надежность всей системы в целом».

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: