Бесперебойное производство в модульной сборочной линии

Обзор

Машиностроение в Phoenix Contact  

Машиностроение в Phoenix Contact

Высокоавтоматизированные линии монтажа, производящие компоненты высшего класса, требуют машиностроителей с инновационными идеями, большой компетентностью, а также многолетним опытом.

Поэтому инженеры по машиностроению компании Phoenix Contact сами разрабатывают соответствующие системы. Помимо прочего, проектируются и внедряются сборочные системы с быстрым переходом между операциями и коротким временем цикла.

Подразделение, штат которого состоит из 180 сотрудников, обслуживает все направления деятельности Phoenix Contact, а также проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру.

Применение

Модульная сборочная линия  

Модульная сборочная линия обеспечивает высокую гибкость в процессе производства

Примером инновационного потенциала машиностроительного предприятия является модульная линия для поточной сборки штекеров Inline. Она используется для производства более чем 200 вариантов изделий по технологии непрерывного потока, что обеспечивает возможность изготовления даже небольшого количества компонентов в кратчайшие сроки по желанию клиента.

Рабочие этапы распределены по нескольким станциям. Здесь на готовый штекер устанавливаются отдельные компоненты. Камеры и тестовые устройства гарантируют как правильность сборки, так и сохранение соответствующих характеристик продукта.

Для быстрой амортизации сборочная линия такого размера должна работать непрерывно. Обязательным условием для предотвращения простоев является наивысшая надежность всех компонентов. Особое значение при этом имеет источник питания, ведь если на контроллер не будет подаваться питание в 24 В пост. тока, он просто отключится и машина остановится.

Решение

Источники питания QUINT POWER  

Источники питания QUINT POWER обеспечивают быстрое срабатывание силовых автоматических выключателей

Для предотвращения простоев машиностроительное предприятие использует источники питания QUINT POWER и прочие решения для обеспечения бесперебойного питания.

Децентрализованные распределительные коробки
Источники питания используются в небольших децентрализованных распределительных коробках, которые располагаются прямо на машине.

Благодаря интегрированной технологии SFB (Selective Fuse Breaking) источники питания с регулированием в первичной цепи обеспечивают быстрое срабатывание стандартных силовых автоматов. Таким образом, неисправные токопроводящие дорожки выборочно отключаются, неисправность изолируется, а важные компоненты оборудования остаются в эксплуатации.

Система превентивного мониторинга работоспособности сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей. Статический резерв мощности POWER BOOST обеспечивает надежный пуск тяжелых нагрузок с высоким пусковым током.

Источники бесперебойного питания  

Источник бесперебойного питания обеспечивает подачу тока даже в случае отказа сети

Центральный электротехнический шкаф
Для подачи питания на центральный электротехнический шкаф на машиностроительном предприятии используются источники бесперебойного питания QUINT DC-UPS.

Потеря данных или простой производственной линии влекут за собой значительные затраты, поэтому использование системы бесперебойного питания является правильным решением. В случае отказа в системе электроснабжения источник питания может в течение достаточно длительного времени обеспечивать подачу на контроллер и промышленный ПК питания в 24 В пост. тока. Благодаря этому сохраняются все важные технологические данные и обеспечивается возможность контролируемого отключения промышленного ПК.

Заключение

Источники питания QUINT POWER в модульной сборочной линии  

Источники питания QUINT POWER в электротехническом шкафу

Когда речь заходит о надежном питании чувствительных компонентов, наилучшим выбором являются высококачественные источники питания QUINT POWER.

Только они могут обеспечить высокую степень готовности поточной линии сборки штекеров Inline.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: