Машины для проходки туннеля с надежной технологией подключения

Обзор

Машины для проходки туннеля Herrenknecht  

Машины для проходки туннеля от Herrenknecht используются во всем мире

Не только в Сен-Готарде, где сейчас создается туннель в превосходной степени, но и по всему миру машины для проходки туннеля фирмы Herrenknecht прокладывают себе путь через мягкие и смешанные, а также через крепкие горные породы. Концерн Herrenknecht располагается в баденском Шванау и является технологическим лидером рынка в области механизированной техники для проходки туннеля.

Техника для проходки туннеля от Herrenknecht используется во всем мире для создания транспортных туннелей, а также туннелей снабжения и отвода. Потребность в производительной туннельной инфраструктуре обусловлена такими тенденциями, как урбанизация, объединение всемирной экономики, рост населения и изменение климата.

Основанная в 1977 году компания насчитывает около 5 000 сотрудников и в 2011 году достигла общей производительности в 1,1 млрд. евро. Herrenknecht разрабатывает, строит и продает установки для проходки туннеля диаметром до 19 метров. В октябре 2010 года все крупные издания писали о буровой туннелепроходческой машине "Sissi" компании Herrenknecht, которая произвела финальную сбойку восточного туннеля в проекте столетия Готардского основного туннеля.

Применение

Мастер Фолькер Растеттер  

Мастер Фолькер Растеттер

"Для создания машины для проходки туннеля мы располагаем всего несколькими месяцами,"- комментирует Фолькер Растеттер (Volker Rastetter), мастер мастерской по изготовлению электротехнических шкафов на фирме Herrenknecht в Шванау. "Стенды управления машины, а также электротехнические шкафы и распределительные коробки монтируются и предварительно подключаются у нас в Шванау." Конечный монтаж электротехники на машине производится на заводе в Шванау. Здесь она вводится в эксплуатацию и досконально проверяется.

Для транспортировки из завода в Шванау к месту прокладки туннеля машины разбираются на удобные для транспортировки блоки. Жилы и проводники отсоединяются в определенных заранее интерфейсах, а на месте эксплуатации снова подсоединяются. "Создание контактов с используемыми нами ранее электротехническими клеммами было не таким простым,"- вспоминает Растеттер о времени до перехода. "Частично они даже не допускали повторного соединения, и их нужно было заменять."

Машины и все используемые в них компоненты при бурении туннеля подвергаются воздействию экстремальных нагрузок и сильных вибраций. Прерывание работы и время простоя при бурении туннеля вследствие плохого контакта недопустимо как для поставщика машины, так и для фирмы-производителя строительных работ – время здесь стоит очень дорого.

Решение

Кабельная разводка при помощи пружинных клемм  

Быстрота и удобство подключения

Электротехнические клеммы серии CLIPLINE complete от Phoenix Contact сконструированы таким образом, что они выдерживают даже экстремальные нагрузки. Ситуации ударов и вибраций для определенной конструкции учитываются при подборе материала и подходящих методов обработки. Испытания под нагрузкой на гибкость в соответствии с DIN EN 50155 (немецкий стандарт для ж/д транспорта) подтверждают стойкость электротехнических клемм к ударам и вибрациям.

Буровые туннелепроходческие машины имеют огромные размеры – но для электрического монтажа в них свободно совсем немного места. Агрегаты для привода и бурения, отгрузки породы и установки так называемого тюбинга часто образующего стенку туннеля - все это необходимо вместить в машину с экономией пространства.

"В стесненных монтажных условиях подключение проводников к клемме с пружинным усилием спереди облегчает нам работу,"- говорит Растеттер. "Наши монтажники постоянно хорошо видят место подсоединения проводника." Благодаря технологии присоединения проводников спереди каналы трассировки соединений могут устанавливаться ближе к клеммам, поскольку в дополнительном пространстве для подсоединения проводника нет необходимости. Это экономит место в электротехническом шкафу и обеспечивает более высокую плотность монтажа. Несмотря на компактную конструкцию к ним можно удобно подключать все проводники с кабельными наконечниками до номинального сечения – еще одно преимущество клеммы с пружинным усилием.

Даже сложные и комплексные системы распределения потенциалов для электропитания всех устройств электрошкафа, датчиков, исполнительных и потребляющих устройств быстро и просто создаются при помощи системы вставных перемычек. Возможен также переброс перемычки, поскольку система вставных перемычек едина для всех изделий серии CLIPLINE complete.

Для этого неиспользуемые контакты легко удаляются при помощи острогубцев благодаря наличию заданного места излома. Монтажник должен только обрезать перемычку на необходимую длину и нарисовать схему подготовленной перемычки на ее верхней части при помощи маркера. Так из стандартных перемычек создаются специальные для данного приложения компоненты – это экономит складские и логистические издержки.

Заключение

CLIPLINE complete  

CLIPLINE complete позволяет комбинировать между собой все технологии подключения

Многоразовое подключение проводника, стойкий к вибрациям контакт, простое подсоединение спереди, практичные возможности шунтирования – вот главные аргументы фирмы Herrenknecht для перехода на клеммы с пружинным усилием.

Консультативная поддержка со стороны производителя клемм тоже сыграла важную роль. "На различных этапах перехода специалисты Phoenix Contact помогали нам,"- объясняет Растеттер, поскольку необходимо было изменить многие чертежи и спецификации. "Работникам нашей мастерской сразу признали новую технологию присоединения в частности потому, что они с самого начала участвовали в процессе принятия решения,"- подводит итоги Растеттер.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: