Надежный сбор и анализ производственных данных

Сбор производственных данных

Надежный сбор и анализ производственных данных

Оптимизация работы машин и производственных процессов на основе полученных данных.

Чтобы обеспечить конкурентоспособные преимущества на рынке, необходимо максимально эффективно и постоянно оптимизировать процессы. Решение об оптимизации машин и производственных процессов принимается на основе данных машин и установок. Сбор и анализ таких параметров, как расход, поток и температура позволяет выполнять профилактическое обслуживание и таким образом приводит к повышению производительности и сокращению простоев машин.

Наши компоненты для регистрации производственных данных обеспечивают все условия, необходимые для точного преобразования, измерения, контроля, индикации и протоколирования параметров расхода. Кроме того, эти данные могут быть предварительно проанализированы и переданы в облако простым способом при помощи контроллера серии PLCnext Control.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48