Решения для маркировки на электростанциях

Применение

Электростанция  

Электростанция

Система обозначений электростанций (KKS) предназначена для унификации и систематизации маркировки электросиловых установок. RDS-PP (справочная система обозначений для электростанций) представляет собой современную версию широко используемой системы обозначений электростанций KKS. В документе появился целый рад новинок и дополнений, учитывающих современные требования к маркировке компонентов электростанций.

По сравнению с KKS документ RDS-PP был доработан с учетом новых форм выработки электроэнергии, например, децентрализованные установки, и распространен на все специализированные области проектирования, лицензирования, монтажа, эксплуатации и ремонта. Маркировка согласно KKS и RDS-PP состоит из 15 - 17-значной комбинации букв и цифр. При этом буквы используются, как правило, для классификации систем и агрегатов. Цифры используются для отсчета.

Виды маркировки

Виды маркировки

Чтобы снизить растущую финансовую нагрузку на местах, требуется внедрение гибких и эффективных процессов выполнения контрольных работ и работ по поддержанию агрегатов и оборудования в исправном состоянии. Классический способ предоставления нарядов на работу и протоколов проверок в бумажной форме может быть в этом случае заменен более экономичными и современными промышленными технологиями идентификации и связи. Кроме того, обмен информацией возможен в электронном виде посредством централизованной системы документооборота и поддержания оборудования в исправности. При этом постоянно растет роль таких способов идентификации, как штрихкод, QR-код и RFID. В этой сфере можно внедрить оптимальные мобильные и электронные процессы поддержания в исправности оборудования, не прибегая к бумажным носителям.

Идентификация по штрихкоду

Штрихкод с годом основания PxC

Штрихкод

В настоящее время штрихкод уже часто используется как новаторское и мобильное средство в системах идентификации оборудования для поддержания его в исправности. Однако высокие требования к окружающей среде не позволяют штрихкоду стать оптимальным решением для использования его на табличках на электростанции. Загрязнения и старение материала часто приводят к высокой доле ошибок и ограниченным возможностям идентификации.

Идентификация по матричному коду

QR-код

QR-код

Мы поддерживаем различные матричные коды, например QR-коды. Матричный код позволяет надежно считывать важную информацию, используя мобильные устройства.

Идентификация посредством RFID

RFID

УВЧ RFID

В технологии RFID различаются активные и пассивные транспондеры (от transmit и response). Общая схема транспондера RFID предусматривает наличие антенны, микроконтроллера и постоянной памяти, с которой можно считывать и на которую можно записывать информацию. Чтобы добиться оптимальной системы поддержания оборудования в исправности, на электростанциях используют, главным образом, пассивные транспондеры, не имеющие собственного источника питания. Пассивные транспондеры делятся на высокочастотные (ВЧ) и ультра высокочастотные (УВЧ) транспондеры. ВЧ-транспондер активируется на частоте 13,56 МГц, например, при помощи переносного устройства. Максимальная дельность его действия составляет 1 м. УВЧ-транспондер с частотой 868 МГц (Центральная Европа) рассчитан на более дальние дистанции до 4 м. На электростанции используются оба вида транспондеров.

  • Для электрического оборудования в первую очередь важно обеспечивать точную идентификацию, поэтому здесь отказываются от более дальних дистанций и связанным с ними групповом обнаружении. При групповом обнаружении регистрируются все RFID-транспондеры, расположенные в в зоне действия переносного устройства.
  • Для механических лесов и крупных агрегатов целесообразно использовать в первую очередь УВЧ-транспондеры в виду плохой доступности некоторых участков. Здесь вполне подойдет групповое обнаружение нескольких RFID-транспондеров.

Маркировка трубопроводов

Держатель с дополнительными цветными элементами и табличкой для маркировки  

Держатель с дополнительными цветными элементами и табличкой для маркировки

Согласно DIN 2403 трубопроводы необходимо маркировать разным цветом в зависимости от транспортируемого вещества. Дополнительно к лентам для маркировки труб, которые проложены не в грунте и проходят в потенциально опасных зонах, как правило, для труб, относящихся к определенному агрегату, используется кодировка согласно KKS. Цвета могут иметь индивидуальное назначение в зависимости от используемой модульной системы маркировки. Для крепления используется держатель, на котором можно разместить табличку размером 90 x 38 мм. Табличка удерживается в держателе при помощи двух вставленных с внешней стороны цветных полосок, указывающих на среду, и фиксируется двумя глухими заклепками. Табличку можно быстро заменить, если меняется кодировка, не демонтируя при этом держатель.

Решение

Phoenix Contact предлагает систему, которая позволяет гибко решать любые задачи маркировки на электростанции, используя всего один принтер.

Принтер Bluemark ID

Система маркировки с маркировочными материалами  

Система маркировки с маркировочными материалами

Главный компоненты системы маркировки – высокоскоростной принтер серии BLUEMARK ID. Маркировка, которая создана при помощи специальных ультрафиолетовых красок (UV-LED), соответствует всем требованиям для электростанций.

Они отличаются устойчивостью к высоким тепловым, химическим и механическим нагрузкам. Большой ассортимент маркировочных материалов и системных принадлежностей позволяет решать практически любые задачи маркировки для идентификации компонентов электростанции.

Преимущества для вас

  • Комплексное решение – от печати до электронной идентификации
  • Три способа идентификации (штрихкод, QR-код, RFID) – одна система печати
  • Эффективная система управления документооборотом и поддержания работоспособности оборудования без бумажных носителей
  • Соответствие международным стандартам: ISO, МЭК и VGB (B105)
  • Гарантия устойчивой к истиранию и царапинам маркировки благодаря безопасной для окружающей среды УФ технологии печати
  • Дополнительные материалы практически для любых вариантов использования на электростанции (маркировка проводов, кабелей и устройств, идентификация трубопроводов и агрегатов, среды и предупреждающие таблички)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48