Назад к обзору

Модернизация техники управления компании RWE Westfalen-Weser-Ems

Региональное обеспечение 5,5 миллионов жителей

Компания RWE Westfalen-Weser-Ems AG со штаб-квартирой в Дортмунде является региональным подразделением RWE Energy. RWE Westfalen-Weser-Ems поставляет электричество, газ, воду и оказывает весь соответствующий спектр услуг.

Компания является гарантом энергоснабжения для 5,5 миллионов жителей. Электросеть общей длиной 76 000 километров и газовая сеть протяженностью 20 000 километров обеспечивают продажу 24 ТВтч электроэнергии и около 52 ТВтч газа.

В RWE Westfalen-Weser-Ems работает около 2 700 сотрудников.

Применение

В качестве оператора распределительных сетей компания RWE Westfalen-Weser-Ems обеспечивает в регионе экономичное энергоснабжение. В рамках оптимизации энергоснабжения постоянно предъявляются все новые требования к технике управления и автоматизации.

Для модернизации станций мощностью 110 кВ компания использует телемеханические устройства Siemens. Применение полупроводниковых реле типа PLC-Interface компании Phoenix Contact позволяет экономить место и затраты за счет выбора менее габаритных шкафов управления и снижения объема работ по разводке кабелей.

Решение

В ходе модернизации компания Siemens Energy Automation GmbH & Co. KG по поручению RWE обновляет устаревшую технику управления, срок работы которой уже составил от 20 до 25 лет, на необслуживаемых станциях мощностью 110 кВ. При этом используется автоматизированная система AK 1703 ACP компании Siemens. Система обеспечивает выполнение многочисленных функций телеуправления, коммуникации и соединения с периферийными устройствами при автоматизации сетей энергоснабжения.

Задача телемеханических устройств заключается в том, чтобы регистрировать рабочие состояния коммутаторов, а также мгновенные значения токов и напряжений, и надежно передавать их в центральный диспетчерский пункт. Кроме того, телемеханическая система должна управлять установкой при помощи команд и параметров, которые передаются из диспетчерского пункта. В качестве интерфейса между установками и телемеханикой выступают модули PLC-Interface компании Phoenix Contact.

При регистрации цифровых сигналов при помощи модулей PLC-Interface происходит преобразование напряжения сигнала установки 220 В пост. тока в напряжение сигнала 60 В пост. тока, которое используется телемеханикой в системе. При этом при передаче напряжения сигналов обеспечивается гальваническая развязка при помощи компонентов PLC-Interface. В этом случае в телемеханике говорят о блокировке.

Современные телемеханические устройства позволяют отображать ошибки, а на основе полученной информации генерируются дальнейшие действия. В ходе повышения степени автоматизации на необслуживаемых станциях PLC-Interface обеспечивает техническую и экономическую развязку напряжений сигнала первичного и вторичного контура. Таким образом создается важное связующее звено между производственной техникой и телемеханической системой.

Преимущества

За счет комбинирования телемеханических устройств и PLC-Interface появляется компактная возможность контролировать и управлять процессами даже на крупных распределительных станциях силами одного шкафа управления.

Монтажная ширина всего 6,2 мм PLC-Interface позволяет экономить до 75 процентов места. За счет отсутствия распределительного уровня значительно сокращаются габаритные размеры шкафов управления. Если одновременно использовать возможности шунтирования при помощи интегрированных клеммных гнезд, то можно сэкономить затраты на разводку кабелей. Все эти свойства способствуют снижению затрат. Поэтому структура и документация PLC-Interface являются неотъемлемой частью телемеханического шкафа.

Еще одно преимущество интеграции становится очевидным во время приемки системы, так как при этом можно проверить полноту всего вторичного оборудования. Так во время ввода в эксплуатацию не нужно тратить время на разводку кабелей, что приводит к снижению времени и затрат на монтажные работы. Благодаря таким положительным качествам и опыту использования данные компоненты найдут свое применение также в будущих проектах.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548