Назад к обзору

Надежная передача энергии компании "Energie AG" в Австрии

Ведущий концерн, поставляющий энергию, в Верхней Австрии

Концерн Energie AG является ведущим поставщиком электроэнергии в Верхней Австрии. Дочерние предприятия и филиалы концерна обеспечивают поставку различных видов энергии (электроэнергии, газа, тепла), утилизацию отходов и водоснабжение.

Предприятие обеспечивает электропитанием 410 000 абонентских точек или около одного миллиона человек. 1 800 сотрудников Energie AG обеспечивают годовой оборот компании в размере 835 млн. евро.

Применение

Одним из проектов Energie AG является трансформаторная подстанция в Заттледте. Через эту подстанцию электроэнергией снабжается район Заттледта и Вельса. Особое внимание в своей работе компания Energie AG уделяет безопасности и надежности сетей энергоснабжения.

Срок службы оборудования составляет 40-50 лет. Примененное оборудование и компоненты имеют самое высокое качество и соответствуют требованиям органов технического надзора Заттледта. Выбор защитных устройств, интерфейсных компонентов и элементов управления компания Energie AG остановила на клеммах серии ST из модельного ряда CLIPLINE complete производства Phoenix Contact.

Решение

Революцией в области пружинного усилия явилась серия ST, которая благодаря своей небольшой конструкции обеспечивает значительную экономию пространства. За счет использования таких позволяющих экономить место компонентов возможно уменьшение размеров установки в целом.

Характерным для технологии пружинного соединения является подключение на передней панели, благодаря чему жилу можно провести в клеммник сверху. Благодаря этому кабель-каналы можно насаживать непосредственно на клеммные колодки, что означает дополнительную экономию пространства в электрошкафу.

Компактность клемм достигнута благодаря специальным пружинным зажимам "mini-spring". Тем не менее, в этой новой разработке был сделан акцент на существующие качественные характеристики, такие как:

  • Маркировочные элементы большого размера
  • Максимально большая контактная зона
  • Универсальная система вставных перемычек

Продукция серии ST представлена в номинальных значениях попереченого сечения выводов в диапазоне 1,5 - 35 мм². Так как технология растяжных пружин позволяет использовать только одну жилу на клеммник, возможна также поставка вариантов для многожильных клемм. Наряду со стандартными проходными клеммами ассортимент продукции дополняют 3-, 4- и 2-ярусные клеммы. При помощи многожильных клемм можно получить повышенную плотность размещения соединений.

При помощи системы перемычек можно легко реализовать дополнительные разветвления потенциалов или размножения потенциалов.

Преимущества

Господин Геральд Лой/Gerald Loy, руководитель строительства установок концерна "Energie AG": "Наша работа в области энергоснабжения заключается, главным образом, в создании распределительных и контрольных систем. Мы выбрали пружинные клеммы производства компании Phoenix Contact, потому что они нас удовлетворили по таким параметрам, как широкие возможности по установке перемычек, нанесению маркировки, использованию проводников с различным сечением и, кроме того, нам понравилось качество материалов, из которых изготовлены клеммы. Для нашего случая как нельзя кстати пришлись универсальные двойные гнезда для перемычек. Благодаря им мы можем использовать только один тип перемычек, что, конечно, снижает затраты на хранение этих компонентов.

Клеммы ST, которые мы сейчас используем, особенно удобны в отношении сечения подключаемых к ним проводников и нанесения маркировки. К клеммам можно подсоединить проводники номинального сечения как с наконечниками, так и без них; большая площадь для надписей позволяет нанести хорошо заметную маркировку, что способствует уменьшению вероятности возможных ошибок при электромонтаже. Кроме того, мы должны быть также уверены, что клеммы нас не подведут в случае возникновения неисправности. Поэтому мы используем только клеммы из самозатухающих материалов, которые соответствуют категории V0 согласно UL 94.

Таким образом, при реконструкции и создании новых проектов, мы применяем исключительно клеммы производства Phoenix Contact. А учитывая то, что срок службы клемм 40-50 лет, наш выбор обеспечит нам и нашим заказчикам уверенность в реализованных нами проектах на десятки лет вперед."

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548