Оставайтесь мобильными: в ассортименте нашей продукции есть именно то решение, которое необходимо Вам для Вашего приложения.
Энергетический рынок отличается динамичностью и постоянными изменениями, которые затрагивают процессы получения энергии, эксплуатации сетей и технического обслуживания. В этой связи меняются также требования, которые предъявляются к комплектации и возможностям установок. – Более 80 лет мы являемся партнером многих энергетических компаний. Поэтому компания Phoenix Contact может предложить внушительный ассортимент продукции в данной области.
Новые ИТ-технологии все больше проникают в разные сферы жизнедеятельности современного общества. Эта тенденция затронула также инфраструктуру энерго- и электроснабжения, где была реализована концепция интеллектуальной сети – Smart Grid.
Для систем бесперебойного электропитания необходимо сохранить баланс между потребностью в нагрузке и подачей питания в любое время суток и при любых погодных условиях.
Чтобы согласовать подводимую мощность, пользователи, например, офшорные ветропарки, классические электростанции или частные ФГ-установки, обмениваются данными по общей сети.
Цифровая сеть позволяет воспользоваться новыми техническим возможностями. Но при этом появляется также брешь для проникновения потенциальных злоумышленников. Эти злоумышленники способны нанести вред всей инфраструктуре электросетей посредством ИТ-манипуляций.
В этом случае особые меры защиты требуются для крупных модулей выработки электрического тока, так как незапланированный выход из строя будет сложно компенсировать за счет других участников сети. Как показывает опыт, попытки нападения на цифровые системы электростанций являются реальной угрозой. Поэтому были разработаны подробные директивы по безопасности работы в сети, реализация которых требует от управляющих нового подхода.
Серия FL MGUARD компании Phoenix Contact поддерживает реализацию индивидуальных децентрализованных концепций ИТ-защиты. Технология MGUARD позволяет надежно и оперативно обнаруживать несанкционированные попытки проникновения в сеть и изменения компьютерных систем.
Уровень совокупной безопасности (SIL) определяет требования к описанию вероятности отказа устройства или системы. В случае отказа устройства или системы устанавливается строго определенное состояние.
Цель SIL состоит в достижении максимально возможной безопасности эксплуатации.
Анализ осуществляется при помощи стандартов на основе статистической вероятности. В основном используются стандарты МЭК 61508 и МЭК 61511.
Эффективная защита от импульсных перенапряжений требует учета множества аспектов. На основании результатов интенсивных исследований компания Phoenix Contact разработала инновационные технологии производства разрядников и воплотила данные знания в мощных и практичных устройствах защиты от перенапряжений.
Меры по защите от перенапряжений позволяют избежать повреждений и расходов на их устранение. В пользу защиты от перенапряжений говорят следующие причины:
"$pageName" в