Изделия для электромобильности

Изделия

Наш ассортимент изделий для всего процесса зарядки

У нас вы найдете любые компоненты для зарядки электромобилей переменным и постоянным током.

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом

Просто нажмите на активный участок, чтобы узнать подробности.

 
Откройте для себя наши изделия для электромобильности!

Надежные штекерные системы для зарядных точек и транспортных средств

Наши зарядные штекерные системы задают новый стандарт в области энергоснабжения электромобилей. Благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением, высокоточному контролю температуры и встроенному механизму блокировки наши зарядные кабели и розетки исключительно безопасны и надежны в эксплуатации. Благодаря продуманному дизайну и эргономичной конструкции они просты и удобны в использовании. Система зарядки на высокой мощности (High Power Charging) становится новой вехой в истории электромобильности, ведь процесс зарядки теперь занимает лишь несколько минут.

Технологии управления и программы для интеллектуальной зарядной инфраструктуры

Наши зарядные контроллеры подходят для гибкого применения на любой зарядной станции — от домашней настенной зарядной станции переменного тока до зарядной колонки HPC на автостраде. Устройства контролируют процесс зарядки электромобилей в соответствии с действующими международными нормами и стандартами, например IEC, GB/T и SAE. При помощи подходящего ПО вы сделаете ваше приложение еще более интеллигентным и повысите степень готовности. Автоматизируйте целые зарядные парки, включая все процессы: авторизацию, взаимодействие клиента с системой, управление нагрузкой и расчеты.

Другие изделия для формирования зарядных колонок и настенных зарядных систем

Наряду с самими технологиями зарядки вы найдете у нас полный ассортимент технологий соединения и автоматизации - от клеммы до погодостойкой сенсорной панели. Так мы можем из одних рук поставить практически все компоненты, необходимые для вашей зарядной станции. Единый и удобный в монтаже дизайн наших изделий облегчает вашим монтажникам и сервисным техникам сборку, ввод в эксплуатацию и обслуживание ваших зарядных станций и этим понижает эксплуатационные и производственные издержки.

Хотите реализовать с нами решение в области зарядки?

Сделайте запрос сейчас и извлеките выгоду из наших услуг:

  • Подбор подходящих аппаратных и программных компонентов
  • Изготовление зарядных штекеров с вашим логотипом для полного брендинга
  • Свободный конец зарядного кабеля на заказ со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием
  • Создание проверенных монтажных схем для простой и надежной реализации
  • Учет актуальных стандартов в области зарядки, норм, а также нормативов в сфере измерения и калибровки
  • Поддержка при присоединении к системам расчета, а также системам управления зданием и энергией

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48