Гибридные штекерные соединители

Все в одном штекерном соединителе

Все в одном штекерном соединителе

Комбинированные разъемы могут передавать одновременно сигналы, данные и питание.

Phoenix Contact предлагает программу продукции, включающую гибридные штекерные соединители для интерфейсов передачи данных и мощных разъемов электродвигателей. Таким образом, один компактный соединитель используется для простой передачи данных, сигналов и мощности.

Преимущества для вас

  • Экономия времени и места – благодаря комбинации сигнальных и силовых цепей в одном штекере
  • Комплексная концепция электромонтажа – благодаря гибридным соединителям M12 и подходящим проходным деталям
  • Универсальность использования – благодаря корпусу из пластика, с напылением из металл. порошка и металл. покрытием от ЭМВ

Гибридный штекерный соединитель M12 - данные и питание на узком пространстве

Гибридный штекерный соединитель M12  

Встраиваемые штекерные соединители М12 для промышленных сетей Ethernet

Экономия времени и места: гибридные соединители M12 – это компактное решение для передачи на устройство данных до 100 Мбит/с и мощности до 6 А.

Комбинированные разъемы для прямого подключения двигателя

Комбинированные разъемы для прямого подключения двигателя  

Гибридные штекерные соединители для подсоединения данных и сигналов к электродвигателям

Гибридные штекерные соединители с зажимом push-in дают возможность одновременного подсоединения сигналов и питания до 20 A к электродвигателю.

Виброустойчивые скобы-фиксаторы ускоряют подключение двигателя при монтажных и сервисных работах и повышают тем самым доступность оборудования.

Предварительной настройки приводов не требуется благодаря вставной перемычке звезда-треугольник.

Система модульных штекерных соединителей

VARIOCON – система модульных штекерных соединителей  

Модульная система для передачи сигналов, данных и питания

Система штекерных соединителей PLUSCON device обеспечивает компактное подключение к устройствам и клеммным коробкам с высоким классом защиты.

  • модульная конструкция контактных вставок
  • Комбинация питания до 70 A, сигналов и оптоволокна в одном штекерном соединителе
  • многополюсное обжимное подключение до 65 полюсов
  • для экстремальных условий с классом защиты IP67/IP69K

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48