Технологии подключения для передней панели компактных устройств

Больше разъемов на меньшем пространстве

Больше разъемов - меньше места

Наши компактные разъемы обеспечивают высокую плотность монтажа и безграничные возможности дизайна передней панели.

Phoenix Contact предлагает вам штекерные соединители и клеммы для печатных плат для оптимальной интеграции в передние панели устройств и корпуса. Экономящие пространство варианты блокировки в соединении с компактными корпусами обеспечивают новые возможности при разработке дизайна.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря уменьшенным размерам
  • Удобство обслуживания благодаря легко доступному рычажку-выталкивателю системы Lock & Release
  • Оптимизация времени присоединения и отсоединения благодаря разъему push-in
  • Дополнительная безопасность даже при сильных вибрациях благодаря инновационным системам блокировки

Lock & Release – экономия места и надежность

Lock  Release – экономия места и надежность  

Штекер DFMC и корпус DMC с системой Lock & Release

Рычажная система Lock & Release при вставлении автоматически блокирует и дает возможность легкого извлечения штекерного соединителя. Компактные штыревые колодки для пайки оплавлением просто интегрируются в ваш процесс SMT.

  • Монтажная высота всего 13,25 мм
  • Разъем push-in для жестких и гибких проводников
  • Сечение провода до 1,5 мм²
  • Размер шага 3,5 мм

Фронтальное подсоединение проводников - для узких устройств

Оптимальное использование места – устанавливаемые в ряд клеммы  

Устанавливаемые в ряд клеммы для печатных плат SPT

Наибольшее клеммное пространство при минимальных размерах – вот преимущества устанавливаемых в ряд клемм серии SPT.

  • удобное и быстрое подсоединение проводников с помощью зажимов push-in
  • большое пространство для размещения маркировки
  • Сечение провода до 2,5 мм²
  • Подсоединение и отсоединение проводника с одной стороны

Многопроводное подключение - очень просто и компактно

Два проводника, один потенциал – очень просто и компактно  

Фронтальное подсоединение двух проводников к одному потенциалу – при помощи штекера TVFKC

При помощи штекерного соединителя TWIN можно просто и с экономией места подключить два проводника к одной клемме.

  • быстрое подключение без использования инструмента - зажим push-in
  • простое и удобное подсоединение двух проводников к контакту
  • Сечение провода до 2,5 мм²

Хотите узнать больше?

Нажмите следующую кнопку и получите информацию по теме
Подсоединение устройств для передачи данных, сигналов и питания.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48