Подключите высокие токи к вашему устройству при помощи штекерных соединителей, клемм для печатных плат и проходных клемм.
Phoenix Contact предлагает полный спектр штекерных соединителей, клемм для печатных плат и проходных клемм для сильноточных приложений. Подходящее решение на любой случай: сечения от 0,2 до 150 мм², сила тока до 309 А и напряжение до 600 вольт UL/ 1000 В МЭК.
Технология быстрого подключения обеспечивает простое подсоединение проводов сечением до 25 мм².
Единственный в своем роде разъем PC 35 для проводников до 35 мм² передает токи до 125 A на печатную плату. Малое усилие установки и извлечения при подсоединении проводника обеспечивает удобное подключение устройств высокого класса мощности.
Имеющийся со стороны устройства встроенный двойной фланец обеспечивает надежное крепление со стенкой устройства.
Надежное постоянное проведение высоких токов сквозь стенку при свободном выборе технологии подключения. Клеммы имеют внутреннюю и наружную часть, соединяющиеся между собой без инструмента. Тонкая насечка обеспечивает надежное соединение вне зависимости от толщины стенки.
"$pageName" в